/content/hbtbt/it/it/search-results.html
    Si prega di notare che il servizio di pagamento con carta di credito non sarà disponibile per manutenzione programmata sabato 30 maggio 2026, dalle 00:00 alle 06:00 EST (04:00 alle 10:00 GMT, 05:00 alle 11:00 CET e 09:30 alle 15:30 IST). Grazie per la vostra pazienza.

    Rilevatori di calore

    Rivelatore termico

    Interrotto

    I rilevatori termo-velocimetrici sono costituiti da una sonda e un circuito elettronico per il condizionamento del segnale generato dal trasduttore.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    I rilevatori termo-velocimetrici sono costituiti da una sonda e un circuito elettronico per il condizionamento del segnale generato dal trasduttore. È possibile collegare il sensore a tutte le unità di controllo NOTIFIER come un normale sensore di fumo; avremo quindi un collegamento diretto per le unità di controllo convenzionali, mentre per le centrali analogiche l'interposizione è possibile solo con un modulo di interfaccia M710-CZ. Il segnale elettrico del trasduttore si trasforma in un'uscita ingegnerizzata con diverse possibilità di collegamento. La scheda elettronica di dimensioni ridotte è realizzata con tecnologia SMT e montata direttamente all'interno della sonda.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Isolatore di cortocircuito
    • Conforme alla direttiva EMC
    • Immune ai disturbi elettromagnetici
    • Alta affidabilità: procedura di autodiagnosi
    • LED programmabile per indicazioni di stato
    • Tecnologia a due fili
    • Basso consumo
    • Livelli di temperatura impostabili da -20 °C a +110 °C
    Certificazioni:
    • ATEX II 2G Ex d IIC T6
    • EN54-5 CPR