Rilevatori di movimento
Sensore di movimento DUAL TEC 24G
I sensori di movimento DUAL TEC® 24G ad alte prestazioni e di piccole dimensioni di Honeywell combinano un doppio PIR (infrarossi passivi) e una tecnologia avanzata a microonde per un rilevamento del movimento estremamente preciso.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
La serie di sensori di rilevamento del movimento Dual Tec DT8xxxF24 da parete include un sensore PIR (infrarossi passivi) combinato con la tecnologia dell'antenna a microonde ad alta frequenza a 24 GHz per misurare la luce infrarossa (IR) irradiata dagli oggetti nel suo campo visivo.
Questo sensore di movimento, dotato di molteplici soluzioni brevettate, rileva solo nell'area desiderata senza sovrapenetrazione indesiderata del segnale radar in banda K a 24 GHz, garantendo un rilevamento delle intrusioni estremamente sensibile e una migliore immunità ai falsi allarmi. Questo a differenza di altri sensori di rilevamento del movimento a bassa frequenza con sensori di movimento con antenna a microonde da 10 MHz, che richiedono diverse frequenze e hanno capacità di rilevamento inferiori.
Gli installatori apprezzeranno il design semplice da installare, caratterizzato da un comodo canale di cablaggio, fori pretagliati per il montaggio e il cablaggio, facile accesso ai terminali di cablaggio e viti di montaggio comodamente fissate all'interno dell'alloggiamento.
Caratteristiche e vantaggi:- I sensori di rilevamento del movimento antintrusione di Grado 2 e 3 (serie DT8012 e DT8016) sono dotati sia di tecnologia a infrarossi passivi (PIR) che di tecnologia radar/microonde a 24 GHz per rilevare con precisione il movimento e ridurre i falsi allarmi, come richiesto dalle normative assicurative UE.
- Il nuovo radar a banda K a 24 GHz consente alla famiglia DT24G di rilevare anche i movimenti più lievi con maggiore precisione rispetto ad altri rilevatori di movimento che utilizzano radar a banda X a 10 GHz, riducendo al contempo la sovrapenetrazione indesiderata del segnale radar.
- Il radar a 24 GHz ha un'omologazione di frequenza a livello mondiale, rendendo la serie di sensori di movimento Dual Tec 24G adatta all'installazione in quasi tutti i progetti, in qualsiasi giurisdizione.
- Il design elegante e moderno in bianco Pantone si integra con qualsiasi arredamento.
- Applicazioni target: banche, negozi al dettaglio di lusso/grandi magazzini, sedi commerciali o industriali di lusso, data center.
- Schermature NF&A2P 3 (standard NF324-H58) e conformi agli standard EN50131-2-4 e RTC50131-2-4; IP30 IK04
- FCC parte 15, Classe B verificata
- IC ICES-003, Classe B verificata
- UL 639
- ULC S306-03
Altro
- Brand
- Honeywell Security
Altro
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security