/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Rilevatori di movimento

    Sensore di movimento DUAL TEC® DT8320

    Interrotto

    I sensori di movimento DUAL TEC® DT8320 con ottica a specchio e tecnologia antimaschera rilevano rapidamente maschere intenzionali e accidentali o tentativi di blocco del rilevatore, garantendo l'immediato invio di condizioni di guasto alla centrale.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    Progettata per ambienti interni commerciali ad alta sicurezza e grandi residenze, la nuova serie di rilevatori di movimento con montaggio a soffitto DT8320 DUAL TEC® e tecnologia antimaschera* rileva rapidamente maschere intenzionali e accidentali, o tentativi di bloccare il rilevatore, assicurando che una segnalazione della condizione di guasto venga immediatamente inviata al pannello di controllo. Un campo visivo a 360°, una copertura di rilevamento estremamente densa e ampia riducono la necessità di più rilevatori. La tecnologia anti-maschera combinata con le tecnologie di rilevamento brevettate Honeywell, l'ottica a specchio di alta qualità e l'elaborazione del segnale DualCore basata su microprocessore, miglioreranno le prestazioni di rilevamento e ridurranno i falsi allarmi e le condizioni di guasto.

    Sotto l'alloggiamento in due pezzi e di facile apertura, gli installatori troveranno un facile accesso alla morsettiera e alle funzionalità integrate, che semplificano l'esperienza di installazione e riducono il tempo di installazione. Inoltre, i nuovi rilevatori sono dotati di resistori EOL integrati, con interruttori DIP facilmente selezionabili** o tecnologia V-Plex® a due fili***. Un quadrante di regolazione dell'altezza di montaggio flessibile e un test di camminamento con torcia elettrica potenziato ridurranno il tempo e diminuiranno gli inciampi lungo la scala.

    Caratteristiche e Benefici:
    • AMPIA AREA DI RILEVAMENTO
    • Campo visivo a 360°, area di rilevamento estremamente densa e ampia rispetto ai prodotti simili presenti sul mercato. OTTICA A SPECCHI L’ottica a specchi fornisce la tecnologia più affidabile con il miglior rapporto rilevamento/falsi allarmi.
    • TECNOLOGIA DI POOL POLLING V-PLEX® BREVETTATA
    • I sensori DT8320F4-SN/DT8320AF4-SN e DT8320F5-SN/DT8320AF5-SN sono compatibili con i pannelli di controllo Honeywell che supportano i dispositivi V-Plex, tramite la tecnologia loop a due fili che offre vantaggi significativi rispetto al cablaggio peer-to-peer o a tradizionale multiplex a quattro fili per risparmiare tempo e denaro.
    • RESISTORI EOL INTEGRATI***
    • Non è necessario aggiungere resistori esterni per supervisionare la zona. Per adattarlo al pannello di controllo è sufficiente azionare un DIP switch. MORSETTIERA RIMOVIBILE Il nostro nuovo connettore rimovibile di facile accesso, garantisce flessibilità di cablaggio e massima semplicità di fissaggio durante l’installazione. ALLARME E MANOMISSIONE La serie DT8320 è dotata di un relè di allarme eccitato (forma A), di guasto (forma B) e di un relè di manomissione della copertura e della parete (forma A) che assicurano la massima affidabilità di rilevamento.
    • SOGLIE MICROONDE DIGITALI ADATTIVE
    • La serie DT8320 regola digitalmente le soglie per tenere conto dei disturbi presenti nella stanza come ventilatori a soffitto e altri oggetti in movimento continuo. Il risultato: eccellente immunità ai falsi allarmi anche in ambienti “attivi”.
    • SOLUZIONE DI AUTO-TEST BREVETTATA
    • Il rilevatore verifica periodicamente l’intero circuito a microonde mediante l’invio e la ricezione di un segnale di prova. In caso di anomalie, il rilevatore attiva il relè antimaschera/guasto.
    • SEGNALE DUALCORE AVANZATO
    • Elaborazione (DUAL TEC®) Supporta una vasta gamma di funzionalità avanzate, come la diagnostica in contemporanea, il filtro digitale delle interferenze di luce fluorescente, la soglia digitale adattativa delle microonde, le baseline adattative e la compensazione della temperatura bidirezionale.
    • PROTEZIONE ANTIMASCHERAMENTO IR SUPERIORE*
    • La funzionalità di antimascheramento ad alta sensibilità consente di rilevare qualunque tentativo di blocco, spruzzatura o ostruzione finalizzato a disabilitare il rilevatore.
    • IMMUNITÀ ALLA LUCE BIANCA PIR
    • Un black bug guard brevettato riduce i falsi allarmi garantendo immunità alla luce bianca di 6.500 lux. In tal modo risultano ridotti i falsi allarmi generati da luci dirette, torce elettriche o oggetti riflettenti.
    • MASCHERATURA DELL’ANGOLO DI COPERTURA
    • Viene fornito un set di maschere da 60° per mascherare le aree indesiderate (60°, 120°, 180° o 240°).
    • WALK-TEST CON TORCIA
    • Riduce i tempi di installazione poiché il Walk-Test può essere abilitato semplicemente agitando una torcia verso il rilevatore. Timeout automatico.
    • SOLUZIONE BREVETTATA PER LE VIBRAZIONI
    • Funzionalità di resistenza agli urti. In presenza di vibrazione, questo componente annulla il segnale PIR e fa in modo che il dispositivo rimanga permanentemente in dual mode.
    • INSTALLAZIONE FACILE E VELOCE
    • Viti integrate, slot di montaggio regolabili e un quadrante di regolazione dell’altezza del rilievo rotante consentono un’installazione rapida e semplice su quasi tutte le superfici e ogni altezza del soffitto.
    • FISSAGGI FLESSIBILI
    • Montaggio su superficie o a incasso su soffitti (kit di montaggio a incasso DT8300-FMK disponibile opzionalmente); la portata è ottenuta con un’altezza di montaggio compresa tra 2,4 m (8 ft) e 8 m (26 ft). La portata massima di rilevamento a 8 m (26 ft) è di Ø 21 m (70 ft).
    Certificazioni:
    • EN 50130-4:2011
    • EN 301 489-1 V2.2.0
    • EN 301 489-3 V2.1.1
    • EN 300 440 V2.2.1
    • EN 62311:2008
    • EN 62368-1:2014 + A11:2017, EN 50581:2012
    • NF EN 50131-2-4, RTC 50131-2-4