Rilevatori di movimento
Rilevatore di movimento commerciale serie DUAL TEC® DT906
I rilevatori di movimento commerciali della serie DUAL TEC® DT906 offrono un antimaschera PIR che invia un raggio a infrarossi pulsante nel campo visivo ogni 8 secondi.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
L'uso di due tecnologie, microonde e PIR, oltre che di funzioni quali antimascheramento, alloggiamento resistente agli atti vandalici, modelli di copertura ampia e tre modalità di sensibilità basate su microcontroller, rende i potenti rilevatori di movimento commerciali DUAL TEC® DT906 la soluzione ideale per gli ambienti commerciali e ambienti industriali più difficili. I rilevatori di movimento commerciali DUAL TEC DT906 sono ricchi di funzionalità e presentano una lunga portata con un'area di copertura selezionabile di 60 m (200 piedi) per 4,5 m (15 piedi) o 36,5 m (120 piedi) per 3,4 m (10 piedi). Questo movimento offre antimaschera PIR che invia un raggio infrarosso pulsante nel campo visivo ogni 8 secondi. Se il PIR è mascherato, il raggio IR viene riflesso all'indietro. Dopo due rimbalzi consecutivi, l'unità segnalerà una condizione di guasto, i LED rosso e verde lampeggeranno e il circuito di "rilevamento maschera" normalmente chiuso (NC) si aprirà. Oltre all'antimaschera, i sensori sono dotati di una protezione contro gli insetti a distanza zero per tenere fuori gli animaletti.
Caratteristiche e vantaggi:
• La brevettata funzione INFORMER®, progettata principalmente come strumento diagnostico, esegue il monitoraggio del blocco del sensore, consentendo di identificare una situazione di sabotaggio
• Il microcontroller converte tutti i segnali a microonde e PIR in ingresso in formato da analogico a digitale
• La funzione INFORMER controlla continuamente ogni tecnologia mentre il microcontroller esegue a intervalli regolari un autotest delle funzioni del sensore e segnala eventuali problemi utilizzando il relè di guasto integrato
• La compensazione di temperatura reale ottimizza continuamente le prestazioni del PIR, per tenere conto delle variazioni della temperatura ambiente
• La compensazione del rumore ambientale impedisce ai comuni disturbi ambientali, come le luci fluorescenti, di causare falsi allarmi del microonde
• La sensibilità del sensore può essere impostata su alta per un'acquisizione più rapida, su normale, o su bassa per la massima immunità ai falsi allarmi in ambienti difficili
• Da due a quattro passaggi all'interno del campo visivo, a seconda dell'impostazione di sensibilità selezionata
• Bug Guard, la protezione contro gli insetti, non lascia interspazi, proteggendo la camera pirotecnica da insetti che possono causare falsi allarmi
• Include un'ottica a specchio progettata su misura per assicurare un'acquisizione efficace a lunga portata
• I LED visualizzeranno i codici per indicare una condizione di mascheramento, una condizione INFORMER, una condizione di guasto, e codici richiamabili per indicare i risultati di INFORMER e se si è verificato o meno un errore del test automatico
Altro
- Brand
- Honeywell Security
Altro
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security