Rilevatori di movimento
Sensore di movimento DUAL TEC®
DUAL TEC® Motion Sensor è un sensore di movimento con ottica a specchio Progettato per ambienti commerciali di fascia medio-alta, in cui potrebbe essere richiesto un sistema di Grado 3.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
I sensori di movimento DUAL TEC® sono progettati per installazioni di sicurezza di alto livello
Hanno un look professionale e assicurano prestazioni ottimali mediante la tecnologia a microonde X-Band e i sistemi ottici a sensibilità uniforme. Il sensore esegue l'analisi per un lungo intervallo di tempo e integra il segnale ricevuto prima di procedere all'attivazione di qualunque tipo di allarme.
Include l'elaborazione del segnale DualCore™, ideale per aree difficili da proteggere con prodotti standard, integrando un totale di cinque soluzioni brevettate per migliorare l'affidabilità. Inoltre, l'installatore trarrà vantaggio dal design del sensore che consente un facile accesso ai connettori con la sua rapida funzione plug-in Inoltre, questo sensore di movimento offre resistori EOL integrati e una funzione di walk test avanzata che consente di risparmiare tempo.
Caratteristiche e Benefici:- Elettronica plug-in
- Resistori di fine linea integrati (EOL)
- Test di camminata con luce flash
- Ottica a specchio
- Certificazione di sicurezza massima
- EN50131-2-4 Grado 2 Classe II
- Due schermi NF&A2P
- GOST-R
- PD6662:2010
Altro
- Brand
- Honeywell Security
Altro
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security