Pressostati e sensori di pressione
Trasmettitore di pressione differenziale DPTA
I trasmettitori di pressione differenziale Honeywell vengono utilizzati per misurare la pressione differenziale, la pressione positiva e il vuoto.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
I trasmettitori di pressione differenziale Honeywell vengono utilizzati per misurare la pressione differenziale, la pressione positiva e il vuoto. La serie DPTA è dotata di compensazione automatica dell'offset e i trasmettitori sono adatti per il condizionamento dell'aria e la protezione ambientale, il controllo di valvole e valvole a cerniera nell'automazione degli edifici, il monitoraggio di filtri e ventilatori, il monitoraggio di fluidi e livelli.
Caratteristiche e Benefici:- Monitoraggio dei mezzi gassosi
- Trasduttore di pressione piezoresistivo
- Capacità di sovraccarico fino a 20 kPa
- Facile installazione e collegamento del cablaggio
- Tempo di risposta regolabile tramite jumper
- Segnale di uscita regolabile tramite jumper
- Ricalibrazione automatica dell’offset
- CE secondo 2014/30/UE
- EAC
Altro
- Minimum Operating Ambient Temperature
- 0 Degrees Celsius
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 50 Degrees Celsius
- Minimum Storage Temperature
- -10 Degrees Celsius
- Maximum Storage Temperature
- 70 Degrees Celsius
- Maximum Operating Frequency
- 60 Hertz (1/second)
- Electrical Connection
- Screw terminal block for wire up to 1.5 square millimetre
- Connection Size
- 6 Millimeter-PRD
- Supply Voltage
- 22 - 30
- Overall Depth
- 57.5 Millimeter-PRD
- Output Signal
- 0 - 10; 4 - 20
- Brand
- FEMA
- Honeywell
- Regulatory Approvals
- CE; Meets FCC Part 15, Subpart J for Class A equipment Watt
- Mounting Type
- Din Rail Mounting inch
- For Use With
- Air-conditioning; Building Automation; Environmental Protection; Valve and Flap Control; Filter and Blower Monitoring; Fluid and Level Monitoring; Control of Air Flows volt
- Includes
- Duct Kit; 2 m of silicone hose; Two joining pipes meter
Altro
- Minimum Operating Ambient Temperature
- 0 Degrees Celsius
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 50 Degrees Celsius
- Minimum Storage Temperature
- -10 Degrees Celsius
- Maximum Storage Temperature
- 70 Degrees Celsius
- Maximum Operating Frequency
- 60 Hertz (1/second)
- Electrical Connection
- Screw terminal block for wire up to 1.5 square millimetre
- Connection Size
- 6 Millimeter-PRD
- Supply Voltage
- 22 - 30
- Overall Depth
- 57.5 Millimeter-PRD
- Output Signal
- 0 - 10; 4 - 20
- Brand
- FEMA
- Honeywell
- Regulatory Approvals
- CE; Meets FCC Part 15, Subpart J for Class A equipment Watt
- Mounting Type
- Din Rail Mounting inch
- For Use With
- Air-conditioning; Building Automation; Environmental Protection; Valve and Flap Control; Filter and Blower Monitoring; Fluid and Level Monitoring; Control of Air Flows volt
- Includes
- Duct Kit; 2 m of silicone hose; Two joining pipes meter
- Minimum Operating Ambient Temperature : 0 Degrees Celsius
- Maximum Operating Ambient Temperature : 50 Degrees Celsius
- Minimum Storage Temperature : -10 Degrees Celsius
- Maximum Storage Temperature : 70 Degrees Celsius
- Maximum Operating Frequency : 60 Hertz (1/second)
- Electrical Connection : Screw terminal block for wire up to 1.5 square millimetre
- Connection Size : 6 Millimeter-PRD
- Supply Voltage : 22 - 30
- Overall Depth : 57.5 Millimeter-PRD
- Output Signal : 0 - 10; 4 - 20
- Brand : FEMA|Honeywell
- Regulatory Approvals : CE; Meets FCC Part 15, Subpart J for Class A equipment Watt
- Mounting Type : Din Rail Mounting inch
- For Use With : Air-conditioning; Building Automation; Environmental Protection; Valve and Flap Control; Filter and Blower Monitoring; Fluid and Level Monitoring; Control of Air Flows volt
- Includes : Duct Kit; 2 m of silicone hose; Two joining pipes meter