Sensori di temperatura
Sensore di temperatura esterno
I sensori di temperatura esterna Honeywell hanno un solo elemento sensore e vengono utilizzati per rilevare la temperatura esterna in impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento, controllando la temperatura in base al tempo.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
I sensori di temperatura esterna di Honeywell contengono un elemento sensore singolo e vengono utilizzati per rilevare la temperatura esterna nei sistemi di riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria, consentendo il controllo della temperatura in base alle condizioni meteorologiche. Il concetto di montaggio innovativo con una staffa di montaggio (che assicura che l'alloggiamento sia tenuto alla distanza giusta dalla superficie di montaggio per una misurazione corretta) consente un’installazione facile e un rilevamento imparziale della temperatura ambiente. I sensori sono adatti per l'uso in sistemi che utilizzano elementi di rilevamento della temperatura Ni 1000, Pt 1000, NTC 10k o NTC 20k.
Caratteristiche e Benefici:- Elemento sensibile alla temperatura Pt 1000, Ni 1000, NTC 10k o NTC 20k
- Ampio campo di rilevamento
- Alta precisione
- IP54 / IP65 secondo EN 60529, approvazione UL94-V0
Altro
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -40
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 70
- Brand
- Honeywell
- Number of Wiring Terminals
- 2
- Mounting Type
- Wall Outside inch
- Wall Outside inch
Altro
- Minimum Operating Ambient Temperature
- -40
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 70
- Brand
- Honeywell
- Number of Wiring Terminals
- 2
- Mounting Type
- Wall Outside inch
- Wall Outside inch
- Minimum Operating Ambient Temperature : -40
- Maximum Operating Ambient Temperature : 70
- Brand : Honeywell
- Number of Wiring Terminals : 2
- Mounting Type : Wall Outside inch|Wall Outside inch