Sensori di temperatura
Sensore di temperatura ambiente
T7470A1009 è dotato di un sensore di temperatura ambiente NTC 20K e può essere cablato direttamente a diversi controller Honeywell.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
T7470A1009 è dotato di un sensore di temperatura ambiente NTC 20K e può essere cablato direttamente ai seguenti controller Honeywell W7750A,B, W7751B,D,F,H, W7752D,E,F,G, W7753A, W7761A, W7762A,B, W7763C,D,E, Excel 600, 500, 100, 80, 50, 20.
Caratteristiche e Benefici:- Montabile direttamente a parete
- Intervallo di funzionamento da 6 a 40 °C/da 43 a 104 °F
- Alloggiamento IP 30
- Compattezza
- CE
Altro
- Minimum Operating Ambient Temperature
- 6
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 40
- Brand
- Honeywell
- Type of Terminals
- Spring
- Spring
- Number of Wiring Terminals
- 2
- Mounting Type
- Internal Wall inch
Altro
- Minimum Operating Ambient Temperature
- 6
- Maximum Operating Ambient Temperature
- 40
- Brand
- Honeywell
- Type of Terminals
- Spring
- Spring
- Number of Wiring Terminals
- 2
- Mounting Type
- Internal Wall inch
- Minimum Operating Ambient Temperature : 6
- Maximum Operating Ambient Temperature : 40
- Brand : Honeywell
- Type of Terminals : Spring|Spring
- Number of Wiring Terminals : 2
- Mounting Type : Internal Wall inch