/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Sensori di temperatura

    Sensore di temperatura pneumatico TP974

    Interrotto

    I dispositivi TP974 sono sensori di temperatura proporzionali, ad azione diretta, utilizzati con i controller pneumatici per controllare gli attuatori di valvole e serrande per installazioni a uno o due tubi.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.

    TP974 sono sensori di temperatura proporzionali ad azione diretta utilizzati con un controller pneumatico per controllare gli attuatori per valvole e serrande per installazioni a uno o due tubi.

    Caratteristiche e Benefici:
    • Collegamenti aria plug-in
    • Filtro dell’aria ad alta efficienza
    • Elemento bimetallico
    • Indicazione continua della temperatura disponibile attraverso il misuratore di ricezione
    Specifiche

    Altro

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • 10 degree Celsius
    • Minimum Supply Pressure Rating
      • 110 kilopascal
      • 16 pounds per square inch
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 110 degree Fahrenheit
      • 43 degree Celsius
    • Brand
      • Honeywell BMS NA
    • Product Type
      • Sensor Degrees Celsius
    • Mounting Type
      • Wall inch

    Altro

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • 10 degree Celsius
    • Minimum Supply Pressure Rating
      • 110 kilopascal
      • 16 pounds per square inch
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 110 degree Fahrenheit
      • 43 degree Celsius
    • Brand
      • Honeywell BMS NA
    • Product Type
      • Sensor Degrees Celsius
    • Mounting Type
      • Wall inch
    • Minimum Operating Ambient Temperature : 10 degree Celsius
    • Minimum Supply Pressure Rating : 110 kilopascal|16 pounds per square inch
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 110 degree Fahrenheit|43 degree Celsius
    • Brand : Honeywell BMS NA
    • Product Type : Sensor Degrees Celsius
    • Mounting Type : Wall inch