/content/hbtbt/it/it/search-results.html

    Sensori di temperatura

    Sensore wireless della serie TR

    Interrotto

    I moduli e ricevitori wireless a muro della serie TR di Honeywell soddisfano la domanda di controllo energetico efficiente e accurato senza il tempo e i costi del cablaggio.

    Panoramica
    Questo prodotto è fuori produzione.
    Honeywell fornirà supporto per il prodotto fino a.
    La famiglia TR (TR75/TR71/TR21) si integra perfettamente con una vasta gamma di controllori, aggiungendo il controllo dell'automazione degli edifici completamente programmabile - senza i problemi e i costi di cavi e condotti. I tempi di manodopera sono notevolmente ridotti e lo spostamento del sensore avviene in modo agevole. Il sensore e il ricevitore vengono spediti insieme come kit e non dovrai mai preoccuparti di avere un abbinamento sbagliato. Per ogni evenienza, gli interruttori DIP ti consentono di abbinare qualsiasi sensore a qualsiasi ricevitore. Basta installare il modulo a parete e collegare il ricevitore al controllore, e la comunicazione si avvia in modo automatico. Un indicatore LED sul sensore ti informa immediatamente se il segnale RF è forte, eliminando ogni dubbio. Grazie alla compatibilità, bastano due kit per soddisfare quasi tutte le tue esigenze di sensori wireless. Con una portata di circa 30 metri e una portata all'aperto di circa 915 metri, la famiglia TR funzionerà perfettamente per la maggior parte delle applicazioni. Oltre alla compatibilità con il controllore, avrai anche la flessibilità di scegliere modelli solo sensore o modelli di override e pulsanti.

    Caratteristiche e Vantaggi:
    • I kit wireless (modulo a parete e ricevitore, punto a punto) possono sostituire qualsiasi sensore cablato standard
    • I kit wireless (modulo a parete e ricevitore) sono pre-associati in fabbrica per un'installazione rapida
    • LED di potenza del segnale integrato nei moduli a parete
    • Indicazione di batteria scarica
    • Interruttori DIP opzionali disponibili per associare qualsiasi modulo a parete a qualsiasi ricevitore
    • Durata della batteria di circa 5 anni con AA Alkaline (incluse), 7,5 anni con Litio
    • La vite di blocco scoraggia manomissioni e furti di batterie
    Certificazioni:
    • UL94-5VA
    • FCC Parte 15
    • IEEE Std 802.15.4-2003 "
    Specifiche

    Altro

    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 150 degree Fahrenheit
      • 65.5 degree Celsius
    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -40 degree Fahrenheit
      • -40 degree Celsius

    Altro

    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 150 degree Fahrenheit
      • 65.5 degree Celsius
    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -40 degree Fahrenheit
      • -40 degree Celsius
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 150 degree Fahrenheit|65.5 degree Celsius
    • Minimum Operating Ambient Temperature : -40 degree Fahrenheit|-40 degree Celsius