Telecamere dome
Serie 60 - Telecamere Dome per interni
Le telecamere dome da interno AI da 5 MP della serie 60 di Honeywell offrono prestazioni eccezionali in condizioni di illuminazione variabili, analisi video/oggetti migliorate e maggiore sicurezza informatica per le applicazioni aziendali
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Le nuove e migliorate telecamere dome da interno Honeywell Serie 60 da 5 MP con intelligenza artificiale offrono un'eccellente qualità dell'immagine in condizioni di scarsa illuminazione e variabili, oltre a un'analisi avanzata integrata di video/oggetti per evidenziare i dettagli più complessi di persone, oggetti e veicoli.
Queste telecamere includono il più recente standard di crittografia FIPS 140-3 e una maggiore capacità di archiviazione locale (fino a 1 TB), rendendole ideali per applicazioni aziendali di grandi dimensioni in cui la sicurezza informatica e la conformità alle normative sono essenziali.
Caratteristiche e vantaggi:- WDR migliorato (fino a 140 dB) per ridurre significativamente i riflessi dell'immagine
- Distanza IR aumentata (fino a 60 m - 197 piedi) - 2 volte superiore rispetto ai modelli precedenti
- P-Iris e illuminazione minima migliorata (0,007 Lux a 30 IRE) offrono una migliore qualità dell'immagine in condizioni di luce variabile o scarsa
- Velocità dell'otturatore migliorata (1/100000 ~ 1/5) consente di catturare più rapidamente i soggetti in movimento, riducendo la sfocatura e producendo immagini più nitide
- La riduzione del rumore 3D migliorata elimina il rumore visivo, offrendo dettagli più nitidi per l'identificazione di oggetti o persone nelle riprese video. La tecnologia Smart IR si adatta automaticamente alle mutevoli condizioni di luce e alle distanze degli oggetti per una migliore acquisizione dei dettagli anche in scene scarsamente illuminate o notturne.
- Analisi probabilistica di video/oggetti tramite intelligenza artificiale per rilevare rapidamente attività sospette e identificare attributi come volti, veicoli, sesso, età, colori delle auto o abbigliamento personale per una ricerca investigativa più rapida.
- Avvio sicuro e il più recente chipset FIPS 140-3 garantiscono l'integrità e la privacy dei dati.
- Archiviazione locale potenziata (fino a 1 TB) o 4 volte superiore rispetto ai modelli precedenti per aumentare significativamente la gestione e la capacità di conservazione dei dati della telecamera.
- Profilo ONVIF S, G, T, M.
- Installazione semplice con opzioni di montaggio a soffitto o a parete.
- Conforme a NDAA
- Conforme a NIS2
- Garanzia di 5 anni