NVR
MAXPRO NVR SE (Standard edition)
La famiglia Honeywell MAXPRO NVR è una suite ineguagliabile di soluzioni IP aperte, facili da usare e scalabili, che soddisfano quasi tutte le applicazioni.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Questo prodotto è fuori produzione.
MAXPRO NVR SE di Honeywell è un sistema di videosorveglianza IP aperto, flessibile e scalabile. Grazie all’impiego di telecamere ad alta definizione Honeywell, MAXPRO NVR SE è un sistema di registrazione IP potente e ad alta definizione
Caratteristiche e Benefici:- Aperto Ampie possibilità di integrazione del dispositivo: Si integra con la linea completa di telecamere IP Honeywell ed encoder HVE. Supporta gli standard ONVIF Profile S, PSIA e protocollo di streaming in tempo reale (RTSP).
- Facile da installare e utilizzare Soluzione chiavi in mano: La versione del software NVR comprende tutte le applicazioni e le licenze necessarie per un massimo di 64 canali. Semplice procedura guidata in tre clic* ai video live per la configurazione automatica; installazione rapida ed efficiente del sistema IP. L’unità supporta la registrazione simultanea, il monitoraggio in tempo reale, la ricerca e la gestione dei sistemi per un numero massimo di 64 telecamere IP, tra cui i formati ad alta definizione grazie a client di facile utilizzo.
- Soluzione di sicurezza integrata scalabile: MAXPRO NVR multipli sviluppati per l’espansione del sistema mediante un’architettura distribuita ed integrata con il software multi-sito per il visualizzatore MAXPRO o il sistema di gestione video MAXPRO VMS per le aziende. Ulteriore integrazione con i sistemi di controllo accessi Honeywell WIN-PAK® e Pro-Watch® che offrono una soluzione integrata per il controllo degli accessi, il contrasto alle intrusioni e la videosorveglianza.
Altro
- Brand
- Honeywell Security
Altro
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security