Commandes rotatives
Moteur Modutrol IV série 71/72/76
Les moteurs Modutrol IV séries 71, 72 et 76 sont des moteurs à retour par ressort et retour sans ressort. Ils acceptent un signal de courant ou de tension d’un contrôleur électronique pour positionner un clapet ou une vanne.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les moteurs Modutrol IV séries 71, 72 et 76 sont des moteurs à retour par ressort et retour sans ressort. Ils acceptent un signal de courant ou de tension d’un contrôleur électronique pour positionner un clapet ou une vanne.
Caractéristiques et avantages:- Remplace les moteurs M734H/J, MM744ST/Y et M745L/S/T/Y
- Les moteurs M7164, M7261, M7284 et M7294 sont des moteurs sans ressort de rappel ; les moteurs M7282, M7285, M7286 et M7685 sont des moteurs avec ressort de rappel.
- Le ressort de rappel ramène le moteur à sa position normale lorsque l’alimentation est interrompue
- Le boîtier de raccordement intégré fournit une protection contre les intempéries NEMA 3
- Le moteur et les circuits fonctionnent avec une alimentation de 24 V CA. ; modèles disponibles avec transformateur installé en usine ou transformateur interne ajouté sur site
- Les bornes à connexion rapide sont des bornes à vis standard, un adaptateur est disponible
- Un support d’adaptateur est disponible pour s’adapter à la hauteur d’arbre des moteurs plus anciens.
- La plupart des moteurs ont une course réglable sur site (90° à 160°)
- Boîtier en aluminium coulé
- Des interrupteurs auxiliaires intégrés peuvent être montés en usine, ou ajoutés sur site
- Homologué UL : Fichier N° E4436 ; Guide N° XAPX pour les États-Unis et le Canada