/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Robinets à soupape

    Vanne de régulation linéaire à filetage externe 3 voies série V5013E PN16

    Les vannes de régulation linéaire de la série V5013E sont des vannes de régulation de mélange à 3 voies qui conviennent pour réguler le débit d'eau chaude et d'eau glacée dans une large gamme d'exigences KVS.

    Aperçu

    Les vannes V5013E sont principalement utilisées pour la régulation modulante de l'eau chaude et de l'eau glacée dans les systèmes hydroniques à circuit fermé contenant jusqu'à 50 % de glycol.

    Ces vannes sont des mélangeurs à 3 voies et peuvent être actionnées par des actionneurs linéaires d'une course de 20 mm, tels que ML6420, ML6425, ML7420, ML7425, ML6421 ou ML7421, ou par des actionneurs pneumatiques MP953.

    Corps en laiton avec raccords d'extrémité à filetage externe, joints plats. Faible taux de fuite du siège grâce à une garniture auto-ajustable. Positionnement précis pour assurer un contrôle de la température de premier ordre. Caractéristique de débit à pourcentage égal pour l'orifice A-AB et débit linéaire pour l'orifice B-AB. Classe de pression PN16, plage de raccordement DN15-50.