/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Zentralen

    Authentischer Mercury-Controller

    Auslaufmodell

    Authentische serielle Ein-/Ausgangsgeräte von Mercury MR stellen die zweite Ebene in der verteilten Architektur von Mercury dar. Das MR16IN kann für eine Vielzahl von Anwendungen eingesetzt werden, einschließlich Statusmeldungen und Alarmüberwachung.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die neuen seriellen Eingangs-/Ausgangs-Module (SIO) der Serie Authentic Mercury MR ermöglichen die Systemerweiterung intelligenter Controller von Authentic Mercury als Teil der verteilten Architektur von Mercury. Die erweiterten Module bieten eine verbesserte Zentrale und mehr Speicherplatz sowie einen eingebetteten Crypto-Speicherchip, der eine gesicherte Verschlüsselungsschicht für interne sensible Daten bereitstellt. Die auf der offenen Plattform Authentic Mercury basierenden Modulreihen bieten OEMs, Kanal-Partnern und Endkunden die notwendige Flexibilität, um die Controller-Konfiguration auszuwählen, die ihren Anforderungen am besten entspricht.

    Der MR16IN kann für zahlreiche Einsatzgebiete verwendet werden, einschließlich Statusmeldungen und Alarmüberwachungsanwendungen wie Beleuchtung, Heizung/Kühlung, Tür- und Aufzugssteuerung. Geräte können auch durch den Zustand ausgewählter Systemgeräte aktiviert werden, entweder lokal oder regional, ohne Host-Eingriff. Mit einer Zweidraht-RS-485-Verbindung unterstützt der Leseranschluss der MR-Serie OSDP, OSDP mit sicherem Kanal, FICAM-Regierungsprofile, Tastaturen, biometrische Leser, Wiegand, Uhr und Daten, Magnetstreifen, F/2F und überwachte F/2F-Lesegeräte. Systemkonfiguration und -einrichtung werden über Mercury OEM-Partnersoftwareanwendungen bereitgestellt. Die Serie MR16IN umfasst Anschaltmodule der neuesten Generation für die intelligenten Authentic Mercury-Controller, die Plattform der Wahl für Kunden, die Lösungen zur Zutrittskontrolle mit offener Architektur suchen.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Offene Architektur
    • Einfache Erweiterung
    • Mehr Sicherheit
    • Vielseitige Interoperabilität
    Zertifizierungen:
    • UL 294-anerkannt
    • FCC Teil 15 Klasse A
    • CE-konform
    • RoHS (2011/65/EU und 2015/863)
    • EU-REACH (1907/2006)
    • California Proposition 65
    • NIST-zertifizierte Verschlüsselung
    • UL 294-zertifizierte CE-konforme RoHS