/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    control panels

    Externes Anzeige- und Bedienteil

    Auslaufmodell

    Das externe HMI ist ein kosteneffizientes, vielseitig montierbares HMI für EAGLE Controller, die nicht mit einem integrierten HMI ausgestattet sind. Das externe HMI kann mit den verschiedenen EAGLE Controllern verbunden und verwendet werden.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die externe HMI ist kostengünstig und vielseitig montierbar für EAGLE-Steuerungen ohne eingebauter HMI. Dies ist, neben den beiden webbasierten Optionen, eine dritte Bedienmöglichkeit (5,7-Zoll CL-Touch Bediengerät und Industrial Touch-Panels von Drittanbietern). Die externe HMI kann an die folgenden EAGLE Controller angeschlossen werden: CLEA2000B31, CLEA2014B31, CLEA2014B32, CLEA2026B31.

    Merkmale und Vorteile:
    • Betrieb mit Landesprache
    • Reduzierte Kosten für Service, Betrieb und Wartung
    • Anwendungs- Anwenderorientierter Betrieb
    • Vielseitige Montageoptionen
    • Passwortgeschützter Zugriff
    • Keine zusätzliche Stromversorgung erforderlich
    • Vollständige Anzeige von Langtextinformationen
    Zertifizierungen:
    • CE
    • EN 60730-1
    • EN 60730-2-9
    • IP30
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • CentraLine

    Andere

    • Brand
      • CentraLine
    • Brand : CentraLine
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten