/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Zentralen

    Galaxy Dimension GD-48 Zentrale

    Galaxy Dimension GD-48 Zentrale ist eine Komplettlösung, die Eindringlinge erkennt und Türsteuerung für mittlere bis große Installationen bietet. Sie unterstützen eine Reihe von Zubehör und Technologien bei der Überwachung von bis zu 48 Zonen

    Übersicht

    Die Sicherheitssysteme der Galaxy® Dimension-Serie sind eine vollständig integrierte Einbruch- und Türsteuerungs-Sicherheitslösung für mittlere bis große gewerbliche Sicherheitsanlagen. Es bietet Ihren Kunden ein benutzerfreundliches System in einem kostengünstigen und vollständig konformen Paket der Sicherheitsstufe 3. Mit innovativen drahtlosen Funktionen und benutzerfreundlichen Fernverwaltungsoptionen bietet die Serie qualitativ hochwertige, zuverlässige Sicherheitslösungen, die flexibel auf die Anforderungen jeder gewerblichen und industriellen Anwendungen abgestimmt sind.

    Die Einführung der WIN-PAK für Galaxy-Endbenutzersoftware bringt eine neue Ebene der Leichtigkeit bei der gleichzeitigen Verwaltung von bis zu fünf Galaxy-Systemen an mehreren Standorten von einem zentralen Ort aus. Die Software wurde entwickelt, um die Userverwaltung zu vereinfachen, und verwaltet Benutzernamen, PINs und Autoritätsrechte auf allen Websites. Sie aktualisiert automatisch ein oder mehrere Galaxy-Panels und ermöglicht es Benutzern, mit nur wenigen Mausklicks hinzugefügt und gelöscht zu werden. Verbesserte Befehle und Steuerungen werden durch spezifische Galaxy-Grundrisse erreicht, die Alarme und andere Informationen klar anzeigen, die zusammen mit Berichts- und Automatisierungsfunktionen den Benutzern ein hochsicheres, leistungsfähiges Management-Tool bieten, das erweitert werden kann, um Ihre Sicherheitsanforderungen zu erfüllen.

    Vollständig verwaltete und überwachte integrierte Lösungen. Wenn die Zeit reif ist, kann das System mit WIN-PAK zu einer voll ausgestatteten Zugangskontrolle (NetAXS) und zu einem vollständigen Management- und Überwachungssystem erweitert werden, das mehrere Einbruchmeldeanlagen, Zugangskontrolle und CCTV-Überwachung umfasst, die alle von WIN-PAK gesteuert werden.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Ereignisse können sofort mit realistischen Grundrissen mit WIN-PAK für Galaxy identifiziert werden
    • Türzugang wird über Zugriffsvorlagen und den Aktivierungsstatus von Gruppen kontrolliert
    • Bereiche hinter einer Tür können automatisch über Kartenleser zurückgesetzt werden
    • GPRS, Ethernet, PSTN, USB-Kommunikationsoptionen
    • Gruppen können über Türleser eingerichtet werden
    • Durch die Evakuierungssteuerung werden Türen im Brandfall entriegelt.
    • Mehrsprachige Schnittstelle
    • Kompatibel mit allen Wiegand-Lesern
    • Agiles vollständiges Zweiwege-Routing (patentierte Technologie)
    • Eine umfassende Serie von verkabelten und kabellosen Zugangs- und Umgebungsmeldern
    Zertifizierungen:
    • EN 50131-3:2009
    • EN 50131-6:2008
    • PD6662:2010
    • HSFI-Dimension-14-EN(1015)DS-E Oktober 2015