/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Zentralen

    Galaxy Flex 20 Zentrale-Kit

    Galaxy Flex 20 von Honeywell ist eine integrierte Einbruch- und Zugangskontrolllösung mit vielen Funktionen für kleine Systeme mit bis zu 20 Zonen, die die Sicherheitsstufe 2 erfüllen müssen.

    Übersicht

    Galaxy Flex 20 von Honeywell ist eine integrierte funktionsreiche Sicherheitslösung für die Einbruch- und Zugangskontrolle von Kleinanlagen mit bis zu 20 Zonen, die die Sicherheitsstufe 2 erfüllen müssen. Diese hybride Zentrale, die auf einem modularen Design basiert, setzt neue Maßstab für eine einfache Installation und Verwendung, die es Errichtern ermöglicht, die Flexibilität zu erhalten, um spezifische Kundenanforderungen zu erfüllen. Mit optionalen Kommunikations- und Funkmodulen, die in der BMZ montiert sind, kann diese BMZ innerhalb weniger Minuten installiert werden. Galaxy Flex enthält jetzt erweiterte Teilbereichs-Funktionen, einschließlich Nacht-Einstellmodus, der eine schnelle, einfache Programmierung der Einstellungsanforderungen für Wohnanwendungen ermöglicht. Es ist in einem neuen kompakten Metallgehäuse lieferbar und eignet sich ideal für Anwendungen, bei denen der Einbauraum eine Herausforderung darstellt.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Die Programmierung und das Testen vor Ort erfolgt schnell und einfach über den integrierten USB-Stick, der über einen Laptop mit der Remote Servicing Suite (RSS) verbunden werden kann.
    • Galaxy Flex kann mithilfe der Galaxy Remote Servicing Suite- (RSS) Software von einem zentralen Standort aus verwaltet werden.
    • Galaxy Flex bietet Überprüfung von Bildsequenzen zur Bestätigung von Alarmen
    • Integrierte rücksetzbare Sicherungen für Aux-Stromversorgung und Batterie
    • Das System erkennt automatisch, wann Module hinzugefügt/aus dem System entfernt werden, wenn der Auto-Erfassungsmodus aktiviert ist
    Zertifizierungen:
    • N50131
    • PD6662:2010
    • BS8243:2010
    • Sicherheitsstufe 2
    • Umweltklasse-II-Standards
    • Große Vielfalt an Zonenverdrahtung: Doppelt ausgeglichen, Leitungsendeschaltung, Auswahl von Widerstandswerten und Öffner-Ringbus-Verdrahtung