/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Zentralen

    Gen4 Intruder Alarm Panel

    Auslaufmodell

    Gen4 intruder alarm panels are used for residential & small commercial applications. Intruder alarm panel's user-friendly keypad with intuitive menu interface makes installation, programming and operation easy.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Gen4 intruder alarm panels are used for residential & small commercial applications. Intruder alarm panel's user-friendly keypad with intuitive menu interface makes installation, programming and operation easy. The Gen4 range offers the installer the reliability of a wired system, conforming to CE specifications, and offers a wide range of accessories in a cost-effective package. Gen4 intruder alarm panel’s user-friendly keypad with intuitive menu interface makes installation, programming and operation easy. Gen4 security system panels are robust and easy to operate.

    Features & Benefits:
    • Styled robust polycarbonate enclosure
    • Digital communicator outputs
    • Non Volatile Memory (NVM) for protection of engineer program
    • Tamper protection
    • Extension speaker capability
    • Fuse protected outputs
    Certifications:
    • CE