/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Zentralen

    Mittelgroße Galaxy Flex Zentrale

    Auslaufmodell

    Die mittelgroßen Galaxy Flex 20 (FX020) Sicherheitssteuerung ist eine integrierte funktionsreiche Sicherheitslösung für die Einbruch- und Zugangskontrolle von Kleinanlagen mit bis zu 20 Zonen, die die Sicherheitsstufe 2 erfüllen müssen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.
    Öffner-Türkontakteingang – 1-A-Relais-Wechslerausgang für Türkontaktsignalisierung. – mechanischer Schlüssel (kompakte Bauart) zum Ausschließen und/oder Zurücksetzen – LED-Signalisierung von: Systemstatus, Alarmspeicher, Störungsausgang für Alarm – sehr hohe Helligkeit und LED-Beleuchtung mit geringer Absorption – anpassbare Meldungen. Für bündige Montage vorbereitet. Dimension: H130 W325 D65 mm – Gewicht: 690 g