/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Zentralen

    Intelligenter Controller der Mercury™ LP Series

    Auslaufmodell

    Die intelligenten Steuerungen der Mercury™ LP Series sind die erweiterte Zugangskontrollplattform der nächsten Generation, die auf Embedded Linux läuft.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die intelligenten Controller der Mercury™ LP-Serie sind die erweiterte Zugangskontrollplattform der nächsten Generation, die auf Embedded Linux läuft. Die verbesserte Plattform bietet einen verbesserten Prozessor und einen erhöhten Speicher sowie einen eingebetteten Krypto-Speicherchip, der eine gesicherte Verschlüsselungsschicht für das Onboarding sensibler Daten bietet. Intelligente Controller basieren auf der offenen Plattform von Mercury und bieten OEMs, Kanal-Partnern und Endkunden die notwendige Flexibilität, um die Controller auszuwählen, die ihren Anforderungen am besten entspricht. Für Partner, die eine umfassende und offene Zugangskontrollplattform, eine erhöhte User-Kapazität und eine zuverlässige Hardwareplattform für mehr Anwendungen suchen, sind die intelligenten Controller der Mercury LP-Serie die klare Lösung. Es bietet eine vollständige Lösung für Sicherheit und Zugangskontrolle sowie innovative Anwendungserweiterungen, Interoperabilität und Datensicherheit.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Verwendung von Hardware mit Softwarelösungen von Mercury OEM-Partnern
    • Erhöhte Sicherheit mit integriertem Krypto-Speicherchip und Verschlüsselung ruhender Daten
    • Sichere Kanal-Sicherheit für Leserkonnektivität mit OSDP-Protokoll (PWLP1501, PWLP1502 und PWLP4502)
    Zertifizierungen:
    • UL 294-anerkannt
    • FCC Teil 15 Klasse A
    • CE-konform
    • RoHS (2011/65/EU und 2015/863)
    • EU-REACH (1907/2006)
    • California Proposition 65
    • NIST-zertifizierte Verschlüsselung