/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Zentralen

    MPA1 Einzeltür-Edge-Controller

    Auslaufmodell

    Der Smart Edge Single Door Controller MPA1 von Honeywell bietet sichere cloudbasierte und webbasierte Zutrittskontrolllösungen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Mit dem MPA1-Controller können Benutzer ihr Zugangskontrollsystem sicher und einfach überall dort einsetzen, wo eine Ethernet-/Internetverbindung besteht – ohne dedizierte PC- oder Softwarekosten.

    Dieser eintürige POE-betriebene Controller ist dank seines einzigartigen Edge-Installationsdesigns und seiner speziellen Device Utility App für eine schnelle und einfache Inbetriebnahme einfach zu installieren, zu bedienen und zu warten. Es kann entweder in einer US-Single-Gang-Anschlussdose oder in einem speziell entwickelten kompakten Gehäuse mit Status-LED-Diagnose montiert werden. Es verbindet bis zu zwei sichere OSDP-Lesegeräte und bietet so erhöhte Sicherheit.

    MPA1 bietet Ihnen alle Vorteile der herkömmlichen Zugangskontrolle, z. B. beim Sichern von Türen, Verwalten des Mitarbeiterzugangs und Fernverwalten von Standorten. Außerdem können Sie ganz einfach Berichte abrufen, um Compliance-Anforderungen zu erfüllen. Mit einer browserbasierten Oberfläche werden Ihre Lernkurve und Schulungszeiten erheblich verkürzt. Es ist keine dedizierte Software erforderlich – melden Sie sich einfach an und schon können Sie sicher loslegen – vom Büro oder von überall aus. Sie können MPA1 über die sichere Cloud-Infrastruktur von MAXPRO® Cloud oder den eingebetteten Browser verwalten. MPA1 wurde mit einem kleinen, installateurfreundlichen Design entwickelt, das sich leicht an vorhandene IT-Infrastrukturen und -Methoden anpasst und so die Installations- und Supportkosten reduziert. Wenn Ihr System also wächst, wächst MPA1 mit Ihnen.

    Merkmale und Vorteile:
    • Einzeltür-Kantensteuerung
    • Card-to-Cloud sicher, OSDP
    • Mobile App zur Installation und Inbetriebnahme IOS & Android
    • Reduzierte Verkabelungskosten durch PoE-Edge-Installation
    • Flexible Installationsoptionen