Zentralen
MPA2- und MPA4-Türzugangskontrolllösung
Mit den Zutrittskontrollpanels MAXPRO Access MPA für 2 oder 4 Türen können Benutzer ihr System überall dort sicher verwalten, wo eine Ethernet-/Internetverbindung besteht – ohne spezielle PC- oder Softwarekosten.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
MAXPRO® Access MPA2- oder MPA4-Zutrittskontrollpanels ermöglichen Benutzern die sichere Verwaltung ihres Systems überall dort, wo eine Ethernet-/Internetverbindung besteht – ohne spezielle PC- oder Softwarekosten. Das benutzerfreundliche Design (Push-in-Anschlüsse und RJ45-„Click-and-Done“-Ansatz) erleichtert die Installation sowie die einfache Bedienung und Wartung.
Der MPA-Türcontroller bietet Ihnen alle Vorteile der herkömmlichen Zugangskontrolle, z. B. die Unterstützung bei der Sicherung von Türen, der Verwaltung des Mitarbeiterzugangs und der Fernverwaltung von Standorten. Außerdem können Sie problemlos Berichte abrufen, um Compliance-Anforderungen zu erfüllen. Mit einer browserbasierten Oberfläche werden Ihre Lernkurve und Schulungszeiten erheblich verkürzt. Es ist keine spezielle Software erforderlich – melden Sie sich einfach an und schon können Sie sicher loslegen – vom Büro oder von überall aus.
Sie können MPA über den eingebetteten Browser, die sichere Cloud-Infrastruktur von MAXPRO® Cloud oder die integrierte Sicherheitssuite von WIN-PAK® verwalten.
MAXPRO® Access MPA wurde mit einem installerfreundlichen Design entwickelt, das sich leicht an die vorhandene IT-Infrastruktur und -Methoden anpassen lässt und so die Installations- und Supportkosten senkt. Wenn Ihr System wächst, wächst MPA2 mit.
Merkmale und Vorteile:- Cloud-/Web-/WIN-PAK-Lösung
- Strukturierte Kabelinstallation
- Ende-zu-Ende-sicher (über OSDP)
- Retrofit für bestehende Anlagen (Wiegand)
- Einrichtung und Benachrichtigung des Feuerauslösers
- Zentralisierte Installation (OSDP)
- PoE+ / Netzbetrieb