control panels
Pro-Watch 7000 Intelligenter Controller
Das Zutrittskontrollsystem der PW7000-Serie ist eine fortschrittliche Hardware-Architektur für die Zutrittskontrolle, die Lösungen für große Unternehmensanwendungen bietet.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Die intelligenten Controller bieten Leistung und Flexibilität mit einem eingebetteten Linux-Betriebssystem, einem verbesserten Prozessor und mehr Speicher sowie einem integrierten Kryptochip, der sensiblen Daten eine zusätzliche Sicherheitsebene hinzufügt.
Die Controller der PW-Serie unterstützen eine Kombination aus E/A- und Lesekarten zur Überwachung von Alarmeingangspunkten, Relaisausgangspunkten und Schnittstellen mit Zugangskontrolllesern. Durch das modulare Design kann das System an eine breite Palette von Anwendungen angepasst werden und gleichzeitig Kosten und Installation optimieren.
Der PW7K1IC verfügt über 2 integrierte Leseanschlüsse, die mehrere Lesekommunikationsprotokolle unterstützen, darunter Wiegand und OSDP (V2) Secure Channel Protocol (SCP). OSDP SCP wird jetzt von der gesamten Hardware der intelligenten Controller und Lesekarten unterstützt. Bedienfelder und E/A-Karten der PW7000-Serie sind abwärtskompatibel mit der PW6000-Serie*.
Funktionen & Vorteile:- SICHER
- Unterstützung des neuesten Verschlüsselungsstandards mit TLS1.2 und OSDP (V2) Secure Channel Protocol
- Eingebetteter Crypto Memory Chip zum Schutz vertraulicher DatenVIELSEITIG
- Abwärtskompatibel mit PW6000*-Controllern, Leserplatinen, E/A-Platinen und Gehäusen*
- On-Board-Unterstützung für bis zu 2 Leser (2 Türen) für PW7K1IC und bis zu 2 Leser (1 Tür) für PW7K1ICEUMFASSEND
- Große Auswahl an nativen Integrationen, einschließlich drahtloser Schlösser
- Umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, einschließlich Wenn-/Dann-MakrofunktionenANPASSUNGSFÄHIG
- Modulares Design ermöglicht die Mischung von Controllern und nachgelagerten Platinen, um den anspruchsvollsten Kundenanforderungen gerecht zu werden
- Flexible Stromversorgungsoptionen für PW7K1ICE und PW7K1R1E, einschließlich PoE und PoE+
Andere
- Brand
- Honeywell Security
Andere
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security