/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    control panels

    Pro-Watch7101 Intelligenter IP-basierter Controller

    Auslaufmodell

    Das Zutrittskontrollsystem der PW7100-Serie ist eine fortschrittliche, IP-basierte Hardware-Architektur für die Zutrittskontrolle, die Lösungen für große Unternehmensanwendungen bietet.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die intelligenten Controller bieten PoE+-Stromversorgung und Flexibilität und machen eine zusätzliche Verkabelung überflüssig. Sie verfügen über ein integriertes Linux-Betriebssystem, einen verbesserten Prozessor und mehr Speicher sowie einen integrierten Krypto-Chip, der eine zusätzliche Sicherheitsebene für sensible Daten bietet. Dieser Edge-fähige intelligente Controller ist erweiterbar auf bis zu 8 nachgeschaltete E/A-Module und bis zu 16 netzwerkfähige PW7K1R1E-Türcontroller.

    Die Controller der PW-Serie unterstützen eine Kombination aus E/A- und Leserplatinen zur Überwachung von Alarmeingangspunkten, Relaisausgangspunkten und Schnittstellen zu Zutrittskontrolllesern. Durch das modulare Design kann das System auf eine breite Palette von Anwendungen zugeschnitten werden, während gleichzeitig Kosten und Installation optimiert werden.

    Das PW7K1IC verfügt über 2 On-Board-Leser-Ports, die mehrere Leser-Kommunikationsprotokolle unterstützen, darunter Wiegand und OSDP (V2) Secure Channel Protocol (SCP). OSDP SCP wird jetzt von der gesamten Hardware der intelligenten Steuerungen und Lesegerätekarten unterstützt. Die Bedienfelder und E/A-Karten der PW7000-Serie sind rückwärtskompatibel mit der PW6000-Serie.

    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten