/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Verriegelung

    Türhaftmagnet Bodenmontage 24 VDC

    Auslaufmodell

    Sie schließen Brandschutztüren im Notfall und verhindern die Ausbreitung von Feuer und Rauch. Mit integrierter Handauslösetaste, die das Schließen der Tür ermöglicht, ohne den Feueralarm zu betätigen. Ein Schließblech ist inbegriffen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Die Brandschutztüren im Notfall schließen und die Ausbreitung von Feuer und Rauch verhindern. Mit integrierter Handauslösetaste, die das Schließen der Tür ermöglicht, ohne den Feueralarm zu betätigen. Wird mit einer Türhalterungsplatte geliefert. Jeder Türmagnet ist mit einem federbelasteten Entriegelungsstift ausgestattet, der mittig am Elektromagneten angebracht ist. Beim Ausschalten schiebt der Auslösestift die Tür vom Elektromagneten weg. Dadurch wird jeder Restmagnetismus überwunden, um einen korrekten Betrieb zu gewährleisten. Die DC-Einheit ist mit einer Unterdrückungsdiode und einem Schutz gegen Verpolung ausgestattet, sodass sie von einem wechselpolaritätsüberwachten Schaltkreis aus betrieben werden kann. Das kompakte, flammenhemmende ABS-Gehäuse sorgt für ein attraktives und robustes Design und besitzt einen Handtaster zum schnellen und einfachen Entriegeln der Tür.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Kompaktes Design
    • Haltekraft 200 N
    • Einfache Kabeleinführung und -austritt
    • AC- oder DC-Optionen
    • Handtasterauslösung/Test
    • Montagehalter für den Boden lieferbar
    • Anti-Restmagnetismus-Funktion
    • T.C.-Version poliert und unterdrückt
    Zertifizierungen:
    • EN 1155:1997 (CPD-zertifiziert)