Schalteinrichtungen
DLC Mifare Offline-Lesemodul
DLC Mifare Offline-Lesemodule sind Lesemodule für digitale Schließzylinder zur Zugangskontrolle an einer Tür.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Näherungsleser mit eigener Berechtigungsanfrage zur Steuerung einer Tür. Die Programmierung ist mittels Programmierkarten sehr einfach.
Merkmale und Vorteile:- Türschlossentriegelung mit bis zu 99 verschiedenen Näherungskarten in Abhängigkeit von der Zeit (externer Zeitschalter)
- Einfache Programmierung
- Einfache Anschlusstechnik über vorgefertigtes 5-m-Kabel
- Aktivierung der Türanschlags über integriertes Relais (max. 24 V / 1 A)
- Relaisausgang für Alarmsignal (24 V / 1 A)
- Anschluss für Türrückmeldung und Türschlossentriegelung von innen
- RS-232 Druckerschnittstelle für chronologischen Ausdruck
- VdS
Andere
- Brand
- Honeywell Security
Andere
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security