/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Schalteinrichtungen

    Europrofil-Doppelzylinder

    Elektronischer Doppelzylinder mit Europrofil für die Zutrittskontrolle an einer Tür. Autonomiesystem, keine Verkabelung, Montage anstelle eines normalen Schließzylinders nach EURO-PZ.

    Übersicht

    Elektronischer Doppelzylinder mit Europrofil für die Zutrittskontrolle an einer Tür. Autonomiesystem, keine Verkabelung, Montage anstelle eines normalen Schließzylinders nach EURO-PZ.

    Merkmale und Vorteile:
    • Anzahl Transponder nach übergeordneter Software
    • speichert bis zu 1000 Ereignisse
    • Initialisierung über Programmiergerät
    • Mitglied des virtuellen Netzwerks
    • Berechtigungen sind auf Transponder
    • Kein Update der Berechtigungen am Zylinder notwendig
    • Datenübertragung per Transponder
    • Verteilung gesperrter Transponder über Blacklist
    • Einsatz in Brandschutztüren bis T30 in Vorbereitung
    • Batterielebensdauer ca. 40.000 Operationen oder 4 Jahre