Schalteinrichtungen
Pro-Watch und Assa Abloy Aperio Wireless Lock-Integration
Integration der drahtlosen Schlösser der Assa Abloy Aperio-Familie mit dem Pro-Watch Access Management System und der Integrated Security Suite von Honeywell
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Aperio-Schlösser sind gekoppelt und kommunizieren drahtlos mit dem Aperio-Hub, der bis zu 8 Schließgeräte pro Hub unterstützt. Die drahtlose Kommunikation zwischen den Schlössern und dem Hub nutzt eine 128-Bit-AES-Verschlüsselung, um die Sicherheit zu gewährleisten. Der Aperio-Hub ist über RS-485 direkt mit dem integrierten Controller PW7K1IC verbunden und ermöglicht die Steuerung von bis zu 64 Aperio-Schlössern pro Controller.
Mit einer Vielzahl unterschiedlicher Formfaktoren können die Aperio-Schlösser für viele verschiedene Anwendungen installiert oder nachgerüstet werden. Egal, ob Sie einen Schrank oder ein Server-Rack sichern, einen Riegel nachrüsten oder ein vollwertiges Schloss einbauen müssen, die Aperio-Produktlinie bietet eine Lösung, die Ihren Anforderungen entspricht.
Alle Formfaktoren sind entweder in HID Prox-Technologie oder iClass verfügbar, sodass Benutzer ihre vorhandenen Anmeldeinformationen nutzen können.
Viele kabellose Schlossmodelle und Konfigurationen von Assa Abloy stehen für die Integration mit Pro-Watch zur Verfügung. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Honeywell-Vertreter.Merkmale und Vorteile:
- Echtzeitkommunikation mit Pro-Watch über das 2,4-GHz-Funkprotokoll für überlegene Funkreichweite
- 128-Bit-AES-verschlüsselte drahtlose Kommunikation
- Hardware der ANSI/BHMA-Klasse 1 bietet den höchsten Grad an physischer Sicherheit
- Ereignisüberwachung und -steuerung in Echtzeit
- Große Auswahl an kundenspezifischen Griffen und Ausführungen verfügbar
- Durchgangstürschlösser sind als handelsübliche Einsteck-, Zylinder- oder Ausgangstürschlösser erhältlich
- Bis zu 64 Aperio PW7K1IC-Controller
- Bis zu 8 Aperio-Geräte pro Aperio Hub
- Bis zu 15 Aperio-Hubs pro PW7KIC
- Unterstützt HID Prox- oder HID iClass-Anmeldeinformationen
- Schrankschloss, Server-Rack-Schloss, Riegel-Nachrüstung oder vollständige Türform
Andere
- Brand
- Honeywell Security
Andere
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security