/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Sonntag, den 17. Mai, von 1 Uhr bis 11 Uhr EST (von 5 Uhr bis 15 Uhr GMT, von 6 Uhr bis 16 Uhr CET und von 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr IST) aufgrund geplanter Wartungsarbeiten nicht verfügbar sein. Wir schätzen Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Schalteinrichtungen

    TANlock3

    Auslaufmodell

    TANlock 3 - Zutrittskontrollsystem / Rittal VX-Version / Zwei-Faktor-PIN-RFID / schwarz pulverbeschichtet

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.
    TANlock 3 PIN/RFID: Elektronisches modulares Online - Zugangskontrollsystem für Server - Schränke



    • Speicherung von bis zu 10.000 Nutzern in Abhängikeit von dem verwendeten Protokoll
    • Wechselbare Authentifizierungsmodule (TAM) (PIN/RFID, 1-OK-Button/RFID)
    • Stromversorgung über PoE (Power over Ethernet)
    • Notentriegelung: 
      - per USB-Powerbank in Kombination mit einem der 10.000 Nutzern
      - mit mechanischem Schließzylinder (Europrofilhalbzylinderlochung)
    • Standard - Protokolle und Schnittstellen (TCP/IP,https, Restful-Api)
    • Fernzugriff auf TANlock
    • Einfache Montage bei kompatiblen Schrankherstellern:
      - Rittal
      - Veriv/Knürr
      - Stengel,
      - Mehler
      - Schrack
      - ZPas
      - Modulan
      - Digitus
      - APC Netshelter
      - Schäfer
      - Schroff
      - Lande
      - ELSTA- Mosdorfer
    • Gehäuse aus hochwertigem Zinkdruckguss inklusive Pulverbeschichtung
    • Passend für linke und rechte Tür
    • Indoor und Outdoor (Outdoor Schutzklasse:IP65)
    • ID-Technologien: MIFARE DESFire EV1 & EV2 - EV3(auf Anfrage), LEGIC Advant/Prime, HID iClass/SEOS, BLE(Bluetooth Low Energy)
    • 5 Tasten Keypad (1-4 + OK) für Zwei-Faktor-Authentifikation
    • Anschluss von 2 Eingangskontakte (z.B: TANlock - Türkontakte, etc.)
    • mögliche Überwachungsmeldungen (Einbruch-, Sabotagealarm und Notentriegelung)
    • Status-LED
    • Zustandsüberwachung (Verriegelt, Authentifikation, Motorstellung, Griff offen, Griff gedreht, Schrank offen in Kombination mit Türkontakt)
    • Fernöffnung per zentralem Zutrittskontrollsystem. Dabei soll der Schrankgriff für eine kurze Zeit (einstellbar, z.B. 30 Sekunden) entriegelt werden, jedoch nicht aufspringen. Sollte der Griff dann nicht manuell entriegelt werden, muss die Schranktür automatisch wieder verriegelt werden.
    • Temperaturbereich: indoor: 0°C bis + 60°C, outdoor: -25°C bis +70°C
    • Schutzklappe/-hülle für Outdoor (besonders langlebig und witterungsbeständig),um insbesondere das Einfrieren des Schrankgriffes aber auch Probleme durch                                             
    Verschmutzung zu verhindert.
    • Eigenes integriertes Web-Tool zum Konfigurieren von Beschlägen
    • Gesicherte Übermittlung spezieller Konfigurationsdaten an die Beschläge
    • sämtliche Komponenten des Elektronisch modularen Online - Zugangskontrollsystem für Server - Schränke kann über die Zutrittsverwaltungssoftware verwaltet und bedient werden.

    PoE-port Voltage max. 58 V 
    Power consumption: 4.9 W 
    Nominal current: 84 mA 
    Alle Ein- und Ausgänge sind galvanisch getrennt. 


    • Einfache Integration in bestehende IT-Infrastrukturen
    • Speicherung von bis zu 10.000 Nutzern
    • Wechselbare Authentifizierungsmodule (TAM)
    • Stromversorgung über PoE (Power over Ethernet)
    • Keine zusätzliche Software notwendig durch die Nutzung von
    Standards (TCP/IP, LDAP, MS ActiveDirectory, SNMP, OSS, SysLog, WebService)
    • Konfigurierbare Sicherheit durch VLANs
    • Fernzugriff auf TANlock
    • Einfache Montage – keine zusätzliche Hardware notwendig
    • Gehäuse aus hochwertigem Zinkdruckguss
    • Elegantes Design
    • Hochwertige Pulverbeschichtung der Schlösser
    • Passend für linke und rechte Tür
    • IP 54/65 optional
    • HTTPS