Kartenleser
Omni® Arch-Leser
Die Zutrittskontrollleser der Omni Arch-Serie von Honeywell vereinen sichere RFID-, NFC- (HCE) und Bluetooth®-Lesegeräte in einer eleganten und attraktiven modularen Lösung, die sowohl Flexibilität als auch Einfachheit bietet.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Die intuitive und dynamische Leselösung Omni Arch besteht aus 6 austauschbaren Modulen, die auf einem intelligenten RFID-Kern (Bluetooth optional) basieren, an den verschiedene austauschbare Module angeschlossen sind: Kartenleser, Tastatur, 1D- und 2D-Codeleser (QR-Code) und 125 kHz-Leser, um Ihre technologischen Migrationen zu erleichtern.
Dieser einfache und kostensparende modulare Ansatz bietet die Möglichkeit, alle Funktionen und Sicherheitsstufen Ihres Bestands an Lesegeräten zu aktualisieren und ermöglicht es Ihnen, die Sicherheit Ihrer Zugangspunkte autonom zu verwalten. Gleichzeitig können Sie Ihren Bestand optimieren, indem Sie die Anzahl der benötigten Teile um bis zu reduzieren bis 40 %.
Merkmale und Vorteile:- Reader sind in folgenden Ausführungen erhältlich:
- MIFARE®: Classic™ EV1, Ultralight™, Plus™ & Plus™ EV1, DESFire® 256, EV1, EV2 & EV3, NFC (HCE)
- iClass™** (CSN), Orange Pack ID, Bluetooth®, 125 kHz (EM, HID Proximity®)
- Crosspoint®, AWID, IoProx, Indala®27 Bit je nach Prox-Modul)
- Honeywell Quadrakey™
- ISO14443A / ISO15693 / LEGIC® RF Standard – lesen Sie für LEGIC® Advant- und Prime-Chips, CSN für alle
- MIFARE®-Reihe, iClass™-, PicoPass™- und Inside™-Karten
- Einfach zu verwaltende Erweiterungen, Upgrades und Technologiemigrationen
- Klare, klare Linien und elegantes Design mit eingelassenen, mehrfarbigen, hochintensiven LEDs, die sich in jedes Dekor einfügen, anpassbare Optionen verfügbar