Kartenleser
OmniProx™ Mullion Näherungskartenleser
OmniProx™ mullion Näherungskartenleser sind HID®-kompatibel und bieten eine hervorragende und konsistente Leistung in einem kleinen Paket mit attraktivem Design und Farben, die zu jeder Einrichtung passen.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
OmniProx™ mullion Näherungskartenleser sind HID®-kompatibel und bieten eine hervorragende und konsistente Leistung in einem kleinen Paket mit attraktivem Design und Farben, die zu jeder Einrichtung passen. OmniProx mullion Näherungskartenleser umfassen drei Blenden (Schwarz, Anthrazit und Elfenbein) und bestehen aus robustem Polycarbonat, das für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet ist. Die Lesegeräte vereinen einzigartige Funktionalität, hochwertige Technik und Design für eine Vielzahl von Anwendungen im Markt der elektronischen Zugangskontrolle. OmniProx-Kartenleser bieten eine hervorragende Zuverlässigkeit und einen konsistenten Lesebereich. Die Installation mit einer mitgelieferten Montageschablone ist einfach und schnell. Erhöhte Sicherheitsfunktionen wie optischer Sabotageschutz und Sicherheitsschraube verhindern, dass unbefugte User den Leser von der Wand entfernen oder versuchen, das System zu kompromittieren.
Eigenschaften und Vorteile:
• Host-LED-Steuerung und Sabotageausgang
• Optischer Sabotageerfassungsmechanismus liefert Ausgangssignal an Host
• Kostengünstige Option ermöglicht das Einprägen Ihres Firmenlogos
• Vergossen für speziellen Wetterschutz
• Wiegand-Ausgang
• Mit vandalismussicherem Sicherheits- und Installationstool
• Die selbstklebende Montageschablone reduziert die Installationszeit und das Risiko von Montagefehlern
• Einzigartiges Blendendesign ermöglicht es, die gesamte Vorderseite des Lesers nach Angaben des Kunden mit einem einzigartigen Aussehen oder einer individuellen Farbe zu gestalten und architektonische und dekorative Anforderungen zu erfüllen
• Lebenslange Garantie
• Kompatibilität mit Kartenformaten mit einer Länge von 40 Bit oder weniger, einschließlich 26-Bit-, 34-Bit- und Corporate 1.000-Formaten
Zertifizierungen:
• USA und Kanada: FCC Teil 15B, Industry Kanada RSS-210, UL294
• Europa: CE-gekennzeichnet
• Entspricht der RoHS-Richtlinie