/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Kartenleser

    OmniProx™ Einzelgang-Leser mit Schalterplatte

    Auslaufmodell

    Ein-Gang OmniProx™ Schalterplattenleser sind eine komplette Reihe von 125 kHz HID®-kompatiblen Näherungslesern mit hervorragender und konsistenter Leistung im kleinen Format, mit attraktivem Design und in Farben, die zu jeder Einrichtung passen.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    OmniProx™ Leser im Schalterplattenformat für Einzeldosen, sind eine vollständige Produktreihe von 125 kHz HID®-kompatiblen Näherungslesern mit hervorragender und konsistenter Leistung im kleinen Format, mit attraktivem Design und in Farben, die zu jeder Einrichtung passen. Die Leser umfassen drei Abdeckungen (schwarz, anthrazit und elfenbeinfarben) und sind aus robustem Polycarbonat für Anwendungen sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. OmniProx Leser im Schalterplattenformat für Einzeldosen kombinieren einzigartige Funktionalität und qualitativ hochwertige Konstruktion für vielfältige Anwendungen im elektronischen Zugangskontroll-Markt. Die OmniProx Leser im Schalterplattenformat für Einzeldosen bieten eine hervorragende Zuverlässigkeit und eine gleichbleibende Lesereichweite. Die Installation mit einer mitgelieferten Montageschablone ist einfach und schnell. Erhöhte Sicherheitsfunktionen wie optischer Sabotageschutz und Sicherheitsschraube verhindern, dass unbefugte User den Leser von der Wand entfernen oder versuchen, das System zu kompromittieren.

    Eigenschaften und Vorteile:

    • Einscannen von Bildausweisen oder Visitenkarten eintreffender Besucher

    • ADA-konformer, integrierter akustischer Summer

    • Host-LED-Steuerung und Sabotageausgang

    • Optischer Sabotageerfassungsmechanismus liefert Ausgangssignal an Host

    • Kostengünstige Option ermöglicht das Einprägen Ihres Firmenlogos

    • Vergossen für speziellen Wetterschutz

    • Wiegand-Ausgang

    • Die selbstklebende Montageschablone reduziert die Installationszeit und das Risiko von Montagefehlern

    • Einzigartiges Blendendesign ermöglicht es, die gesamte Vorderseite des Lesers nach Angaben des Kunden mit einem einzigartigen Aussehen oder einer individuellen Farbe zu gestalten und architektonische und dekorative Anforderungen zu erfüllen

    • Beschränkte Garantie auf Lebenszeit

    Zertifizierungen:

    • USA und Kanada: FCC Teil 15B, Industry Kanada RSS-210, UL294

    • Europa: CE-gekennzeichnet