/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    software

    IQ MultiAccess

    Auslaufmodell

    IQ MultiAccess ist eine hoch skalierbare Zutrittskontrollsoftwarelösung, die sich zur Steuerung mehrerer Standorte innerhalb eines Unternehmens oder mehrerer Unternehmen innerhalb eines Gebäudekomplexes/Gewerbeparks eignet

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    IQ MultiAccess verfügt über eine Client/Server-basierte Architektur mit einer Hochgeschwindigkeits-Datenbankanbindung und wird mit einer lizenzfreien SQL-Datenbankanbindung „Firebird“ geliefert. Dadurch ist das AC-System vollständig skalierbar und nahezu ohne Einschränkungen hinsichtlich der Anzahl der Personen, Türen, Raum-/Zeitzonen oder an das System angeschlossenen Arbeitsplätze.

    Serverredundanz und RAID-Systeme sorgen für eine hohe Verfügbarkeit des AC-Systems. Alle Daten werden mit interner Verschlüsselung übertragen und kritische Daten werden ebenfalls verschlüsselt gespeichert.

    Pro Standort können unterschiedliche Arten von Controllern/Terminals, Anschluss- und Lesetechniken verwaltet werden. Innerhalb eines Gebäudes können mehrere Firmen Sammeltüren nutzen, ohne Einsicht in die Daten der anderen Firmen (Mandanten) zu nehmen.

    IQ MultiAccess verfügt über eine hierarchische Benutzerorganisation für einfache Bedienung und Datenschutz, die eine Rechtedefinition und -vergabe nach Standort, Firma oder Person sowie einen Superuser mit allen Rechten ermöglicht. Dies ermöglicht es mehreren Unternehmen, dasselbe System in einem Gebäude zu nutzen und sich die Kosten zu teilen, oder einem Unternehmen, dasselbe System an mehreren Standorten zu nutzen.

    Die Benutzeroberfläche von IQ MultiAccess ist intuitiv und einfach zu bedienen. Die Datenauswahl erfolgt schnell über Baumstrukturen und Listen und ein umfangreicher Personalstammsatz inklusive Foto, Unterschrift und frei definierbaren Feldern erhöht die Flexibilität.

    Eine umfassende Protokollierung ermöglicht unter anderem die Aufzeichnung und Wiedergabe kurzer Videosequenzen bei Aktivierung einer Webcam („Gatekeeper-Modul“ ab V3). Filterung und Auswertung erfolgen schnell per Drag-and-Drop und das Reporting-Tool ermöglicht Exporte in den Formaten Excel, Text, HTML und XML.

    Hauptversionen von IQ MultiAccess:

    Demolizenz: inklusive 100 Badges für eine Einbruchmeldezentrale MB-Secure oder einen Zutrittscontroller. Wenn mehr benötigt wird, bestellen Sie bitte IQMA2010 und mindestens IQMA2020 oder IQMA2200

    Basispaket: IQMA2010, inklusive 500 Badges und lizenzfreier Firebird SQL-Datenbank

    Merkmale und Vorteile:
    • Verwaltung von Standorten (mehrere Standorte eines Unternehmens oder mehrere Kunden/Firmen an einem Standort)
    • Zugriff auf Sammeltüren durch mehrere Mandanten
    • Berechtigungshierarchie durch benutzerbezogene Rechte mit unterschiedlichen Rechten innerhalb des Systems oder standortbezogen
    • SQL-Datenbankanbindung
    • 128-Bit-SSL-Verschlüsselung
    • Unbegrenzte Anzahl an Personen/Ausweisen
    • Globales Antipassback und Barring Repeated Entry mit Überwachung des gesamten Systems
    • Einbruchmeldezentrale, (IACP)-Anschluss
    • Erstellung und Verwaltung von Personaldaten und Berechtigungen einer oder mehrerer Einbruchmeldeanlagen
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten