Software
Integrierte Sicherheitssoftware WIN-PAK
Die integrierte Sicherheits-Software-Lösung WIN-PAK® 4.9 von Honeywell bietet eine kostengünstige Möglichkeit zur Verwaltung von Zugangskontrolle, Videoüberwachung und Erkennen von Eindringversuchen über eine einzige Schnittstelle
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
WIN-PAK 4.9 bietet eine intuitive browserbasierte Oberfläche, mit der User gängige Zugangskontrollaktionen virtuell von praktisch überall aus durchführen können. Es wird mittels Videoverifizierung und -überwachung aktiviert und eine Einbruchmeldeanlage und Brandbenachrichtigungen dienen zur Sicherheit. WIN-PAK 4.9 lässt sich problemlos von einem einzelnen Standort bis hin zu mehreren Regionen skalieren und bietet eine Low-End-Lösung auf Unternehmensebene mit mehreren Konten und Unterkonten, ohne dass die Anzahl der zu verwaltenden User oder Standorte eingeschränkt wird. Mit dem Webbrowser von WIN-PAK können Kunden ihr System mit jedem Standard-Webbrowser, einschließlich Browsern für iOS- und Android™-Mobilgeräte/Tablets, verwalten.
WIN-PAK 4.9 unterstützt die direkte Integration von Origo 2.0 Mobile Access® von HID und Biometrics® von Suprema (Anmeldung und Konfiguration).
Eigenschaften und Vorteile:- Gebündeltes Angebot mit Maxpro VMS in der Standard und Professional Edition
- Unterstützung der neuesten Controller der Serie 3 durch die Module PRO42IC und PRO42 SIO von Mercury
- Unterstützung des neuesten Verschlüsselungsstandards mit TLS1.2 und OSDP (V2) Secure-Channel-Protokoll, das einen verschlüsselten Kommunikationspfad zwischen dem Leser und dem Bedienfeld bietet.
- Unterstützt MAXPRO VMS R680
- Abwärtskompatibel mit Controllern der PRO32-Serie, R2, E/A
- Direkte Verwaltung des biometrischen Lesers von Suprema (Anmeldung und Konfiguration) – FaceStation Gesichtserkennung/Fingerabdruck- und Temperaturerfassungs-Modul
- Mobile Anmeldeinformationen über Omnismart-Lesegeräte verwalten
- Entschärfen des Einbruchschutzsystems durch einen beliebigen gültigen Kartendurchzug an einem Zutrittskontrollleser; Scharfschalten des Einbruchschutzsystems durch einen gültigen Dreifachdurchzug an einem Zutrittskontrollleser
- Koordinierung von Einbruchs-, Zutritts- oder Brandereignissen mit Videoaktionen zur Maximierung der Aufmerksamkeit
- Integrierte Zeiterfassungs-Baugruppe
- Anpassbare und automatisierte Systemmeldefunktionen mit E-Mail-Versand
- Live-Systemkontrolle (inklusive)
- Einbruchmeldeanlage aktivieren/deaktivieren
- Mehrfache Partitionskontrolle
- Überbrückte/nicht überbrückte Türen
- Live-Kameraansicht, einschließlich PTZ
Andere
- Brand
- Honeywell Security
Andere
- Brand
- Honeywell Security
- Brand : Honeywell Security