/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    system agreements and upgrades

    Novatime Öv Zeitmanagement-Paket

    Auslaufmodell

    Das Novatime Öv Time Management Package ist ein Paket bestehend aus einer Zeitwirtschaftssoftware und einem Zeiterfassungsterminal TRS 3330 mit Netzteil und integrierter Ethernet-Schnittstelle

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    NovaTime ÖV ohne Terminal ist ein unabhängiges Paket von NovaTime-Software, ohne Terminal, insbesondere für öffentliche Verwaltungen. IEs bietet Arbeitszeiten von 38,5, 39 oder 40 Stunden pro Woche, Teilzeitarbeit mit unterschiedlichen Wochenstunden, Schichtarbeit, Wechselschicht, Sonn- und Feiertagsarbeit. Falls ein Arbeitszeitkonto genutzt wird, kann dieses problemlos eingesetzt werden, um die zusätzlichen Stunden „auszugleichen“.

    Die Projekt- und Aktivitätenerfassung kann eingeschaltet werden, um die Tätigkeiten des Projekts zuordnen zu können, wichtig auch die nachträgliche Zuweisung am Abend zu den einzelnen Aktivitäten. Die Abwesenheitsanträge werden papierlos über den Workflow genehmigt bzw. abgelehnt, da der Vorgesetzte auch einen Überblick über seine Abteilung hat und richtige Entscheidungen treffen kann. Die Mitarbeiter können die Selbstauskunft auch nutzen, um ihre eigenen Buchungsdaten einzusehen, den Status von Bewerbungen zu verfolgen und ihren Jahreskalender einzusehen. Dadurch entfallen die ständigen Abfragen in der Personalverwaltung

    Merkmale & Vorteile:
    • Automatische Bestimmung der Verfügbarkeitszeiten
    • Umfangreiche statistische Funktionen bereits voreingestellt
    • Eigener Listengenerator und vorgefertigte Listen bereits mit Datenexport integriert
    • Online-System, der aktuelle Kontostand kann jederzeit überprüft werden
    • Zeitliche Begrenzung des Anspruchs auf Überstunden
    • Geschäftsreisen und Dienstreisen können von Ihnen selbst gesteuert werden
    • Überwachung bestimmter Abwesenheitsgründe, Umbuchung ab einer einstellbaren Schwelle
    • Verringerung der Verwaltungskosten
    • Genaue Bestimmung der Zuschläge
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security
    Sie können bis zu 5 Artikel gleichzeitig vergleichen ×

    X Produkte vergleichen

    Alle löschen

    0 von 5 zu vergleichenden Produkten