/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Lineare Stellantriebe

    ML6420/ML6425 Serie 600N Stellantriebe für Linearventile

    Die linearen Stellantriebe der Serien ML6420 und ML6425 werden mit Regelventilen in Größen von DN15 bis DN80 mit 20 mm Hub eingesetzt. Sie werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, bei denen die Regelgenauigkeit entscheidend ist.

    Übersicht

    Die Serien ML6420 und ML6425 bieten eine stetige 3-P-Steuerung von 20-mm-Hubregelventilen. ML6420 ist Standard, ML6425 bietet eine Sicherheitsfunktion durch Federrückstellung. ML6425A3006 und ML6425A3014 bieten zusammen mit den Regelventilserien V5016A/V5025A/V5049/V5328 die Zertifizierung nach DIN EN 14597 für Fernwärme. Die Varianten enthalten 24Vac- oder 230Vac-Spannungsversorgung, manuelle Bedienung, 30s oder 60s Laufzeit (ML6420), 108s Antriebs- / 15s Federrücklauflaufzeit (ML6425). 

    Die Stellantriebe haben eine Stellkraft von 600N und die Schutzklasse IP54. Zubehör wie Hochtemperatur-Kits, Hilfsschalter und Rückmeldemodule sind separat erhältlich.

    Spezifikationen

    Andere

    • Supply Voltage Frequency
      • 24+ VAC
    • Stroke Length
      • 20 mm
    • Stem Force
      • 600 N
    • Runtime
      • 1 min
    • Overall Width
      • 135 mm
    • Overall Height
      • 242 mm
    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -10 °C
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 50 °C
    • Driving Power Consumption
      • 4 VAC
    • Actuator Motion
      • Linear
    • Switch Configuration
      • SPDT
    • Regulatory Approvals
      • DIN 14597 Watt
    • Minimum Operating Humidity
      • 5 % Percentage
    • Maximum Operating Humidity
      • 95 % Percentage
    • Frequency
      • 50; 60 Hz hertz
    • For Use With
      • ON/OFF or floating single-pole, double-throw (SPDT) control outputs inch
    • Feedback Included
      • No
    • Brand
      • Honeywell
    • Actuator Type
      • Electric

    Andere

    • Supply Voltage Frequency
      • 24+ VAC
    • Stroke Length
      • 20 mm
    • Stem Force
      • 600 N
    • Runtime
      • 1 min
    • Overall Width
      • 135 mm
    • Overall Height
      • 242 mm
    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -10 °C
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 50 °C
    • Driving Power Consumption
      • 4 VAC
    • Actuator Motion
      • Linear
    • Switch Configuration
      • SPDT
    • Regulatory Approvals
      • DIN 14597 Watt
    • Minimum Operating Humidity
      • 5 % Percentage
    • Maximum Operating Humidity
      • 95 % Percentage
    • Frequency
      • 50; 60 Hz hertz
    • For Use With
      • ON/OFF or floating single-pole, double-throw (SPDT) control outputs inch
    • Feedback Included
      • No
    • Brand
      • Honeywell
    • Actuator Type
      • Electric
    • Supply Voltage Frequency : 24+ VAC
    • Stroke Length : 20 mm
    • Stem Force : 600 N
    • Runtime : 1 min
    • Overall Width : 135 mm
    • Overall Height : 242 mm
    • Minimum Operating Ambient Temperature : -10 °C
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 50 °C
    • Driving Power Consumption : 4 VAC
    • Actuator Motion : Linear
    • Switch Configuration : SPDT
    • Regulatory Approvals : DIN 14597 Watt
    • Minimum Operating Humidity : 5 % Percentage
    • Maximum Operating Humidity : 95 % Percentage
    • Frequency : 50; 60 Hz hertz
    • For Use With : ON/OFF or floating single-pole, double-throw (SPDT) control outputs inch
    • Feedback Included : No
    • Brand : Honeywell
    • Actuator Type : Electric