/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Lineare Stellantriebe

    ML7420/ML7425/ML8824 Serie 600N Stellantriebe für Linearventile

    ML6425 und ML7425 Federrückführung elektrische lineare Ventilantriebe betreiben Standard Ventile von Honeywell in HVAC (Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen)-Anwendungen.

    Übersicht
    Die Serien ML7420 und ML7425 bieten eine 0/2...10Vdc-Steuerung von Regelventilen mit 20mm Hub; ML8824 hat ein universelles Steuersignal von 0/2...10Vdc, 4...20mA und eine 3-P Steuerung. ML7420 und ML8824 sind Standard, und ML7425 bietet eine Sicherheitsfunktion mit Federrückstellung. ML7425A6008 ist zusammen mit den Regelventilen der Serien V5016A/V5025A/V5049/V5328 nach DIN EN 14597 für Fernwärme zertifiziert.

    Die Varianten enthalten 24Vac/dc, Handbetrieb, 30s oder 60s Laufzeit (ML7420), 108s Antrieb / 15s Federrücklauflauf (ML7425), und ML8824 ist konfigurierbar. Manueller Betrieb ist für ML7420 und ML8824 verfügbar. Rückmeldung ist bei den meisten Modellen verfügbar.

    Stellantriebe sind für eine Stellkraft von 600N und die Schutzklasse IP54 ausgelegt. Bausätze für hohe Temperaturen sind als Zubehör erhältlich.

    Spezifikationen

    Andere

    • Supply Voltage Frequency
      • 50; 60 Hz
    • Supply Voltage
      • 24 VAC
    • Stroke Length
      • 20 mm
    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -10 °C
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 50 °C
    • Actuator Motion
      • Linear
    • Minimum Operating Humidity
      • 5 % Percentage
    • Maximum Operating Humidity
      • 95 % Percentage
    • Feedback Included
      • Yes
    • Brand
      • Honeywell
    • Actuator Type
      • Electric

    Andere

    • Supply Voltage Frequency
      • 50; 60 Hz
    • Supply Voltage
      • 24 VAC
    • Stroke Length
      • 20 mm
    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -10 °C
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 50 °C
    • Actuator Motion
      • Linear
    • Minimum Operating Humidity
      • 5 % Percentage
    • Maximum Operating Humidity
      • 95 % Percentage
    • Feedback Included
      • Yes
    • Brand
      • Honeywell
    • Actuator Type
      • Electric
    • Supply Voltage Frequency : 50; 60 Hz
    • Supply Voltage : 24 VAC
    • Stroke Length : 20 mm
    • Minimum Operating Ambient Temperature : -10 °C
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 50 °C
    • Actuator Motion : Linear
    • Minimum Operating Humidity : 5 % Percentage
    • Maximum Operating Humidity : 95 % Percentage
    • Feedback Included : Yes
    • Brand : Honeywell
    • Actuator Type : Electric