Drehbare Stellantriebe
Klappenstellantriebe N05 Serie 5Nm
Stellantriebe für Klappen der Serie N05 werden für alle Arten von Anwendungen mit Vierteldrehung verwendet, z. B. für Luftklappen und Kugelhähne.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Klappenstellantriebe der Serie N05 ohne Federrückstellung mit 0..10Vdc, 3-P stetig und 2-P ein/aus Ansteuerung mit 5Nm Drehmoment für Vierteldrehanwendungen. VAV-Boxen, Lüftungsklappen, mit zuverlässiger Steuerung von Luftklappen bis zu 1 m2.
Kupplung für manuelle Einstellung, einstellbare mechanische Endschalter, abnehmbare Abdeckung für die direkte Verdrahtung, in beliebiger Ausrichtung montierbar, Drehrichtungswähler mit Service-Aus-Schalter.