/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    CO2- und Luftqualitätssensoren

    HSCD-Serie Kohlendioxid-(CO2)-Sensoren

    Kohlendioxidkanalsensoren sind für die Überwachung von Kohlendioxidabgasen in nicht gefährlichen Bereichen konzipiert. Diese Serie verwendet einen großspektrigen, langlebigen elektrochemischen Sensor, um die Menge an CO2 in der Umwelt zu messen.

    Übersicht

    Die Honeywell HSCD-Serie Kohlendioxid-(CO2)-Sensoren umfassen zwei Typen: Inneninstallation und Kanalinstallation. Sie werden hauptsächlich zur Erkennung der Kohlendioxidkonzentration in der Luft in Innenräumen und Kanalbereichen verwendet.

    Merkmale und Vorteile:
    • Verwenden hochpräzise NDIR-Sensoren mit ein- oder dualwellenlängen
    • Optionale Anzeigefunktion, LCD-Digitalanzeige zeigt deutlich an
    • CO2-Messkomponentenmodul kann vor Ort ausgetauscht werden
    • Ein Design des Mehrfach-Software- und Hardwareschutzes gewährleistet hohe Stabilität
    • CO2-Sensoren können vor Ort manuell kalibriert werden
    • Der Luftkanaltyp verwendet ein schraubenfreies Muschel-Snapon-Design, was Verkabelung und Inbetriebnahme erleichtert
    • Integrierter RS485-Anpassungswiderstand zur Ermöglichung der Inbetriebnahme vor Ort (nur Modbus-Modelle)
    • Das RS485-Isolationsdesign kann hohe Spannungen isolieren und die Immunität gegen Masseschleifen und Störungen durch Gleichtaktsignale verbessern (nur Modbus-Modelle)
    Zertifizierungen:
    • CE
    • RoHs