/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Druckschalter und Sensoren

    DPS Differential Pressure Switche für Belüftung und Klimatisierung (nicht für Brenngase).

    Auslaufmodell

    Differenzdruckschalter zur Filter-, Ventilator- oder Luftstromüberwachung in Klima- und Lüftungsanlagen, geprüft nach der EG-Gasgeräterichtlinie EU/2016/426 und DIN EN 1854

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    DPS Differenzdruckschalter für Lüftungs- und Klimaanlagen (nicht für Brenngase) sind für die Filter-, Ventilator- oder Luftstromüberwachung in Klima- und Lüftungsanlagen, geprüft nach der EG-Gasgeräterichtlinie EU/2016/426 und DIN EN 1854. Druckmedium ist Luft, sowie nicht brennbare und nicht aggressive Gase. Kunststoffanschlussstück mit 6 mm Außendurchmesser für Messschlauch mit 5 mm Innendurchmesser. Anschluss P 1 für höheren Druck, P 2 für niedrigeren Druck. Membrane aus Sintersilikon ist beständig gegen Ausgasung. Schaltkinematik auf der P2"-Seite.

    Certifications:
    • DVGW-Prüfzeugnis: EG-Baumusterprüfung nach der EG-Gasgeräterichtlinie (EU/2016/426) und DIN EN 1854
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • CentraLine
      • FEMA

    Andere

    • Brand
      • CentraLine
      • FEMA
    • Brand : CentraLine|FEMA