/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Netzwerkkarten und Module

    GSM/GPRS-Modul der Galaxy Flex-Reihe von Honeywell Security

    Auslaufmodell

    Das GSM/GPRS-Modul Galaxy Flex von Honeywell Security bietet Kommunikationsoptionen für eine zuverlässige Alarmsignalisierung mit einer Alarmempfangsstelle. Zudem ermöglicht es der Galaxy™ Remote Servicing Suite (RSS) Fernzugriff auf das Panel.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Das GSM/GPRS-Modul Galaxy Flex von Honeywell Security bietet Kommunikationsoptionen für eine zuverlässige Alarmsignalisierung mit einer Alarmempfangsstelle. Zudem ermöglicht es der Galaxy™ Remote Servicing Suite (RSS) Fernzugriff auf das Panel. Direkt in der speziell geformten Galaxy Flex-Zentrale untergebracht, beschleunigt es die Installation, reduziert die Anzahl der benötigten Dosen und den Verkabelungsaufwand. Das Modul kann den GPRS-Kanal oder das GSM-Netz nutzen, um als Teil eines primären oder Backup-Kommunikationspfads Signale an die Alarmempfangsstelle zu senden. Dies ermöglicht die Übertragung, falls einer der Pfade (z. B. die PSTN-Leitung) von einem Eindringling manipuliert wird.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Bequem im Inneren des Wandgehäuses montiert
    • Ermöglicht erweiterte Dual-Path-Signalisierungsoptionen, darunter:
    • GPRS, Backup durch GSM
    • GPRS, Backup durch PSTN
    • PSTN, Backup durch GSM
    • Unterstützt SIA-, Kontakt-ID- und Microtech-Protokolle für die Alarmübertragungseinrichtung
    • Unterstützt Remote Routine Inspection (RRI) über RSS mit entsprechendem GSM-Modem und datenfähiger SIM
    • Ständige Überwachung der Netzwerksignalstärke
    • Entspricht EN50131-1 Sicherheitsstufe 2, Umweltklasse II
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security