control panels
Galaxy Flex FX050 Gehäuse
Galaxy Flex 50 bietet hohe Flexibilität für kleine bis mittelgroße Anlagen, bei denen es auf einfache Installation und Funktionalität ankommt.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Galaxy Flex 50 bietet hohe Flexibilität für kleine bis mittelgroße Anlagen, bei denen es auf einfache Installation und Funktionalität ankommt. Die Erweiterungskosten werden durch 12 integrierte Zonen minimiert, die durch das BauGehäusesystem von Galaxy Flex vollständig anpassbar und weiter erweiterungsfähig sind. Alles in einer Box. Um den stets steigenden Ressourcenbedarf zu erfüllen, brauchen Errichter jetzt lediglich Galaxy Flex, um Zeit und Kosten für Installation und Programmierung zu optimieren. Im BMZ-Gehäuse befinden sich individuell geformte Bauteile, die über einrastbare Module drahtlose, Kommunikations-, Erweiterungs- und andere Funktionalitäten ermöglichen. Die Dose ist nicht nur schnell zu installieren, sondern besteht auch aus einem robusten, flammfesten Polymermaterial, wodurch die Wahrscheinlichkeit geringer ist, dass sie während der Installation verbeult oder beschädigt wird
Eigenschaften und Vorteile:- Es ist in einem Paket lieferbar, um den ständig steigenden Ressourcenbedarf zu decken
- Unbegrenzte Funkverbindung
- USB-Verbindung
- Wer ein Galaxy kennt, kennt sie alle
- Reduzierung von Fehlalarm durch optische Überprüfung
- Geringere Wartungskosten für das System
- EN 50131
- PD6662:2010