/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Meldertestgerät

    Schalldämpfer für Titanus EB

    Auslaufmodell

    Schalldämpfer für Titanus EB

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Schalldämpfer für die Geräuschreduktion von TITANUS EB-Rauchansaugsystemen in geräuschsensiblen Applikationen. Der Schalldämpfer wird am Rohrausgang angeschlossen, er reduziert das Betriebsgeräusch um bis zu 10 dB(A).

    Die Montage erfolgt entweder direkt am Luftauslass des Geräts oder mit einem Abstand von bis zu maximal 10 cm zum Luftauslass.

    Zertifizierungen:
    • EN54-7:2000
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • ESSER

    Andere

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER