/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Meldertestgerät

    UP-Ansaugpunkt-Modul VSP-877

    VSP-877 Unterputz-Probenahmestellen bieten eine funktionell und ästhetisch verbesserte Alternative zu den konischen Probenahmestellen, die in Rohrleitungsnetzen von Xtralis®-Rauchansaugsystemen verwendet werden.

    Übersicht

    UP-Ansaugpunkt-Module VSP-877 bieten eine funktionell und ästhetisch verbesserte Alternative zu den konischen Ansaugpunkt-Modulen, die in Rohrleitungsnetzen von Xtralis®-Rauchansaugsystemen verwendet werden. Im Gegensatz zu konischen Ansaugpunkt-Modulen ermöglichen die VSP-877-Module eine einfachere und schnellere Installation aufgrund ihres einzigartigen Designs, das die Installation von einer Seite der Decke aus ermöglicht. Die Unterputzgeräte sind mit dem Text „XTRALIS FEUERERKENNUNGSSYSTEM - NICHT ÜBERSTREICHEN“ versehen, der den Vorschriften und Normen entspricht. Die Ansaugpunkt-Module VSP-877 wurden für eine sichere Verbindung durch Push-Fit entwickelt und eignen sich für verschiedene regionale Kapillarrohrgrößen (6 mm, 8 mm, 10 mm und 1/2 Zoll), die häufig für Xtralis ASD-Rohrleitungsnetze verwendet werden. Ihr elegantes Design fügt sich nahtlos in die Umwelt ein und sorgt für eine deutlich verbesserte Ästhetik.

    Eigenschaften und Vorteile:
    • Geeignet für alle Xtralis-Ansaugrauchmelder, die eine Standardlösung bieten
    • Die einzigartige Flügelverriegelung ermöglicht die Installation von der Unterseite der Decke aus, was ideal für feste Decken ist, bei denen der Zugang zur anderen Seite schwierig oder anderweitig unmöglich wäre
    • Verstellbare Höhe der Flügelverriegelung für unterschiedliche Deckenfeldstärken
    • Enthält Text, der mit Codes und Standards übereinstimmt
    • Entwickelt für eine sichere Verbindung durch Push-Fit
    • Für mehrere Kapillarrohrgrößen, darunter 6 mm, 8 mm, 10 mm und 1/2 Zoll, entsprechend verschiedener regionaler Anforderungen
    • Ermöglicht den Anschluss eines optionalen Push-in-Adapters für die amerikanischen 1/2-Zoll-Kapillarrohre für mehr Robustheit
    • Die bündige Montage sorgt für weniger auffällige Installation und verbesserte Ästhetik
    • Standardmäßige 2 mm (5/64 Zoll) Vorbohrung für das Ansaugpunkt-Modul, die gemäß den Berechnungen des Systemdesigns bis zu 5 mm (13/64 Zoll) ausgeweitet werden kann
    • Verjüngte Ansaugöffnung verhindert Verstopfungen 
    Zertifizierungen:
    • RoHS
    • REACH-konform
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Andere

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER