/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Zubehör

    Ankerplatte

    Auslaufmodell

    Ankerplatten sind die Gegenstücke zu Türhaftmagneten in Feststellvorrichtungen und werden auf dem Türblatt montiert.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    Ankerplatten sind die Gegenstücke zu Türhaftmagneten in Feststellvorrichtungen und werden auf dem Türblatt montiert. Die Ankerplatte verbindet dabei den Türhaftmagneten elektromagnetisch mit der Tür. Die Platte ist entweder auf der Anschraubplatte flexibel montiert und gleicht so einen eventuell schrägen Anschlagwinkel aus (max. 5°) oder enthält ein Gelenk mit dem die Platte je 60° in die jeweilige Richtung einstell- und fixierbar ist.

    Die Ankerplatte ist je nach Größe des Türhaftmagneten zu wählen. Um die Installation zu erleichtern ist die Platte im Durchmesser größer als der Magnet.

    Zertifizierungen:
    • VdS
    • EN1155