/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Luftqualitätssensoren

    Searchline Excel Open-Path-Infrarot-Gaswarngerät

    Weltweit gefragtes Infrarot-Open-Path-Gaswarngerät für brennbare Gase mit unübertroffener Leistung und Empfindlichkeit.

    Übersicht

    Produktübersicht:


    Das Searchline Excel ist mit über 6000 installierten Einheiten in anspruchsvollen Umgebungen verschiedenster Industriezweige das gefragteste Infrarot-Open Path-Gaswarngerät für Kohlenwasserstoffe weltweit.

    Vom Polarkreis bis zum Nahen Osten ist das Searchline Excel die Lösung der Wahl für Kunden aus der ganzen Welt.

    Die grundlegende Ausführung des Searchline Excel ist seit der Einführung unverändert geblieben und bis heute weltweit führend. .

    Searchline Excel ist vollständig beständig gegen Störeinflüsse durch Sonneneinstrahlung oder andere Strahlungsquellen wie Fackelmasten, Lichtbogenschweißen oder Blitze.

    Das patentierte optische Design des Searchline Excel hat sich als einzige Lösung auf dem Markt bewährt, die alle Herausforderungen der Open-Path-Gasdetektion bewältigt.

    Im Gegensatz zu manchen Geräten des Wettbewerbs versucht es nicht, mit aufwendig gestalteten Software-Masken grundlegende Fehlkonzeptionen zu verdecken, die die Fähigkeit des Produkts zur Gasdetektion beeinträchtigen können..

    Searchline Excel verwendet einen patentierten Zweiband-Passfilter, der vollständig alle Arten von Nebel und/oder Regen kompensiert und somit bei allen Witterungsbedingungen einen präzisen und zuverlässigen Betrieb gewährleistet.

    Warum Open-Path-Gasüberwachung?

    Open-Path-Gaswarngeräte ergänzen vorhandene Einzelpunktdetektoren und bieten zahlreiche wichtige Vorteile, darunter:

    • Abdeckung von breiteren Bereichen – wodurch die Wahrscheinlichkeit der lückenlosen Erkennung von Gaslecks steigt
    • Sehr kurze Ansprechzeit
    • KEINE verheimlichten Schwachstellen – eine Blockierung des Gaspfades zum Detektor ist nicht möglich
    • Der Standort des Detektors ist weniger wichtig
    • Gibt den Umfang der Gefahr an

    Abstimmung mit Proben- und Referenzdetektoren

    • Reduzierte Ausrichtungsempfindlichkeit
    • Garantierte Leistung
    • Reduzierte Empfindlichkeit gegen teilweise Verdunkelung

    Verbesserte portable Software

    • Einfache Überprüfung der Ausrichtung
    • Visuelle Anzeige von Ziel- und aktuellen Signalpegeln
    • Kompatibel mit vorhandenen Systemen

    Verbessertes Teleskop

    • Hochleistungszielfernrohr
    • Einfachere Ausrichtung mit größerem Zoom und stärkerer Vergrößerung
    • Robuste, stoßbeständige Ausführung

    Merkmale und Vorteile

    • Schnelle Ansprechzeit für frühestmögliche Warnungen
    • Hohe