/content/hbtbt/de/de/search-results.html
    Diese Seite wird am Samstag, den 8. August, von 19:00 bis 05:00 Uhr EST (23:00 bis 09:00 Uhr GMT, Sonntag, den 9. August, von 01:00 bis 11:00 Uhr CET und von 04:30 bis 14:30 Uhr IST) wegen geplanter Wartungsarbeiten nicht erreichbar sein. Wir danken Ihnen für Ihre Geduld während dieser Zeit.

    Meldertestgerät

    Vesda Xtralis Rohrschelle

    Vesda Xtralis Rohrschellen mit Schnellverschluss zur Sicherung von Luftprobenahmerohren. Rohrschellen für den Einsatz im Innen- oder Außenbereich mit ausgezeichneter Beständigkeit gegen UV, Öl und Benzin.

    Übersicht

    Die Rohrschelle Vesda Xtralis wurde entwickelt, um das Luftprobenahmerohr mit einer schnellen Klemmfunktion zu sichern, ohne dass zusätzliche Befestigungen erforderlich sind. Rohrschellen können auch kombiniert werden. Zusätzliche Befestigungsmuttern und Seitenstangenanschlüsse ergänzen die Rohrschelle für eine größere Installationsflexibilität.

    Merkmale und Vorteile:
    • Optimiert die Leistung
    • Robust und langlebig
    • Chemikalienbeständigkeit
    • Kompatibel mit VESDA, VESDA-E, ICAM, FAAST, Airsense und Securiton
    • Leichtbau
    Zertifizierungen:
    • BS5391 Teil 1
    • EN 61386-1
    • EN54 Teil 20
    Spezifikationen

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security

    Andere

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security