/content/hbtbt/de/de/search-results.html

    Temperatursensoren

    KTFxx Kabeltemperatur-Fühler mit Anzeige

    Auslaufmodell

    KTFxx Cable-Type Bulb Temperature Sensors werden als Eintauch- und Rohrluftsensoren verwendet. Die Sensoren können für Warm- u. Kaltwasserinstallationen in Systemen mit Temperatursensorelementen Pt1000, NTC 10k, NTC 20k oder Ni1000 verwendet werden.

    Übersicht
    Dieses Produkt wurde eingestellt.
    Die Produktbetreuung wird von Honeywell bis .. bereitgestellt.

    KTFxx Cable-Type Bulb Temperature Sensors von Honeywell können als Eintauch- oder Kanalluftsensoren dienen. Die Sensoren sind für die Warm- und Kaltwasserinstallation in Anlagen mit den Temperaturfühlern Pt1000, NTC 10k, NTC 20k und Ni1000 geeignet. Die neuen KTFxx Sensoren besitzen keine Feder, die bei neuen, kleineren WS- und WM-Immersion Wells nicht mehr benötigt wird. Beim Einbau neuer Sensoren in alte VFxx Immersion Wells ist das Zubehör VF-SPRING notwendig.

    Merkmale und Vorteile:
    • Temperatursensor Pt1000, NTC 10k, NTC 20k oder Ni1000
    • Sonden aus rostfreiem Stahl, Bewertung IP65
    • Hohe Genauigkeit
    Zertifizierungen:
    • CE
    • EAC
    Spezifikationen

    Andere

    • Cable Length
      • 2 metre
      • 2
    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Mounting Type
      • Universal inch
      • Universal inch

    Andere

    • Cable Length
      • 2 metre
      • 2
    • Brand
      • FEMA
      • Honeywell
    • Mounting Type
      • Universal inch
      • Universal inch
    • Cable Length : 2 metre|2
    • Brand : FEMA|Honeywell
    • Mounting Type : Universal inch|Universal inch