Rauchmelder
VESDA VLI Ansauger Ersatzteil
Der VLI Melder kombiniert ausfallsichere Intelligent Filter (Patent ausstehend) mit einer erweiterten Reinluftbarriere für den Optikschutz für die Anwendung absoluter Detektion und eine lange Lebensdauer der Detektionskammer ohne Neukalibrierung.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Dieses Produkt wurde eingestellt.
Das VESDA VLI von Xtralis ist ein branchenweit erstes Frühwarnungsrauchansaugsystem (ASD) zum Schutz industrieller Anwendungen und rauer Umgebungen von bis zu 2.000 m2. Der VLI-Detektor kombiniert ausfallsichere smarte Filter (Patent ausstehend) mit einer erweiterten Reinluftbarriere für den Optikschutz für die Anwendung absoluter Detektion und eine lange Lebensdauer der Detektionskammer ohne Neukalibrierung.
Merkmale &Vorteile:- Robuste absolute Raucherkennung
- Smarter Filter (zum Patent angemeldet)
- Flusensiphon zum Auffangen von faserhaltigen Partikeln
- Sub-Gasprobennahmesonde (Trägheitsabscheider)
- Sekundärfilter
- Reine Luftbarriere für Optikschutz
- AutoLearn Rauch- und Flussreinigungsluft
- Clean Air Zero
- ActivFire
- CE
- EN 54-20
- FM
- LPCB
- NF
- SIL 2 gemäß IEC 61508
- UL
- ULC
Andere
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- Xtralis
Andere
- Brand
- Farenhyt
- Gamewell-FCI
- NOTIFIER
- Xtralis
- Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER|Xtralis